Terminais de fixação triflex® R para robôs universais

Como fabricante de componentes de polímero de alta qualidade, resistentes, leves e, neste caso, económicos, há muito que consideramos simplesmente descontinuar as abraçadeiras de metal dos Universal Robots da nossa gama. Porque as novas abraçadeiras cobot são, na realidade, bastante superiores.
 
No entanto, também há apoiantes destes componentes, razão pela qual decidimos mantê-los online.   
 
Decida por si próprio, mas o tempo de entrega das novas abraçadeiras de cobot é também significativamente mais curto.
Metal vs. Plástico

Vantagens do plástico comparativamente ao metal

  • Redução de peso
  • Económico
  • Sem danos na pintura
  • Tempo de instalação reduzido
  • Rápido envio

Exemplo de aplicação com abraçadeiras de metal

Diâmetro das abraçadeiras de metal UR

Diâmetro das abraçadeiras de metal UR triflex

Selecione de acordo com o diâmetro nominal do robô UR

Diâmetros dos braços UR3, 5, 10

Tipos_triflex_R_UR

A posição do robô determina o diâmetro

N.º de encomenda Diâmetro
nominal
Ø
para
terminal de fixação
Cargo para
robôs UR
com
dentes
 
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.054.Z0 54 TL.30.01.Z0 B UR 3 71,95 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.066.Z0 66 TL.30.01.Z0 A UR 3 74,27 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.075.Z0 75 TL.30.01.Z0 B UR 5 74,95 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.086.Z0 86 TL.30.01.Z0 A para UR5/B para UR10 UR5/UR 10 76,49 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.108.Z0 108 TL.30.01.Z0 A UR 10 79,74 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.054.Z1 54 TL.30.01.Z1 B UR 3 X 72,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.066.Z1 66 TL.30.01.Z1 A UR 3 X 74,35 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.075.Z1 75 TL.30.01.Z1 B UR 5 X 75,03 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.086.Z1 86 TL.30.01.Z1 A para UR5/B para UR10 UR5/UR 10 X 76,58 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.965.108.Z1 108 TL.30.01.Z1 A UR 10 X 79,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.054.Z0 54 TL.40.01.Z0 B UR 3 77,43 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.066.Z0 66 TL.40.01.Z0 A UR 3 Para cima 79,74 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.075.Z0 75 TL.40.01.Z0 B UR 5 80,43 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.086.Z0 86 TL.40.01.Z0 A para UR5/B para UR10 UR5/UR 10 81,97 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.108.Z0 108 TL.40.01.Z0 A UR 10 85,22 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.054.Z1 54 TL.40.01.Z1 B UR 3 X 77,51 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.066.Z1 66 TL.40.01.Z1 A UR 3 X 79,83 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.075.Z1 75 TL.40.01.Z1 B UR 5 X 80,51 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.086.Z1 86 TL.40.01.Z1 A para UR5/B para UR10 UR5/UR 10 X 82,05 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.911.966.108.Z1 108 TL.40.01.Z1 A UR 10 X 85,30 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Vídeo sobre a montagem das abraçadeiras em metal

Vídeo sobre a instalação de abraçadeiras de plástico

e-chains® triflex® correspondentes:

Série TRC:

Modelo tapado

Proteção contra limalhas

Exterior suave

Série TRE:

Design "easy"

Preenchimento muito fácil

Basta pressionar os cabos para o interior

Série TRL:

Alternativa light com design "easy"

Preenchimento muito fácil

Económicos


Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h