Referência do fabricante | Material de revestimento | Referência igus® | Tipo de cabo | Número e secção dos condutores [mm²] | Ø exterior [mm] | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIDADE 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | Cabo de ligação | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10,0 xd | Encomendar |
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cabo de ligação | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10,0 xd | Encomendar |
NOVIDADE 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | Cabo de ligação | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0s | 10,0 xd | Encomendar |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cabo de ligação | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0s | 10,0 xd | Encomendar |
Referência do fabricante | Material de revestimento | Referência igus® | Tipo de cabo | Número e secção dos condutores [mm²] | Ø exterior [mm] | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIDADE 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | Cabo de extensão | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10,0 xd | Encomendar |
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cabo de extensão | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10,0 xd | Encomendar |
NOVIDADE 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | Cabo de extensão | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0s | 10,0 xd | Encomendar |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cabo de extensão | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0s | 10,0 xd | Encomendar |
Referência do fabricante | Material de revestimento | Referência igus® | Tipo de cabo | Número e secção dos condutores [mm²] | Ø exterior [mm] | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cabo de ligação | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10,0 xd | Encomendar |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cabo de ligação | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0s | 10,0 xd | Encomendar |
Referência do fabricante | Material de revestimento | Referência igus® | Tipo de cabo | Número e secção dos condutores [mm²] | Ø exterior [mm] | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cabo de extensão | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10,0 xd | Encomendar |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cabo de extensão | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0s | 10,0 xd | Encomendar |
Como em todos os cabos chainflex, concentramo-nos exclusivamente em utilizações dinâmicas em calhas articuladas. Como tal, os materiais selecionados para isolamento, revestimento e também para todo o processamento têm uma qualidade mais elevada do que para os cabos normais. Estes super elementos, testados no laboratório de 3.800 m² da igus, devem sempre passar por vários milhões de ciclos no programa de testes. Isto significa que os nossos cabos são diferentes dos oferecidos pelo resto do mercado. Bons conceitos de blindagem são muito importantes para os cabos híbridos.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h