Correia redonda, larga e robusta
Ajuste central da correia na carruagem
Baseado no sistema de guia linear drylin® W isento de lubrificação
Art. n.º | Peso kg sem curso | Curso de 100 mm | Comprimento máx. do curso | Transmissão | Perfil do dentado | Carga radial máx. | Material da correia dentada | Tensão da correia dentada | Velocidade máx. | Binário de acionamento máx. | Binário parado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm/rot.] | [N] | [N] | [N] | ||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU com cabo de metal | 750 | 5 | 15 | 1 | Sob consulta | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU com cabo de metal | 750 | 5 | 15 | 1 | Sob consulta | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU com cabo de metal | 750 | 5 | 15 | 1 | Sob consulta | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU com cabo de metal | 750 | 5 | 15 | 1 | Sob consulta | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU com cabo de metal | 750 | 5 | 15 | 1 | Sob consulta | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU com cabo de metal | 750 | 5 | 15 | 1 | Sob consulta |
Art. n.º | Comprimento da carruagem | Largura da correia dentada | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | Precisão máx. de posicionamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | |||||||||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sob consulta | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sob consulta | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sob consulta | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sob consulta | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sob consulta | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sob consulta |
Art. n.º | d3 | g3 | D | K | at | lt2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Para DIN 912 – M6 | [mm] | [mm] | [mm/rot.] | |||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sob consulta | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sob consulta | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sob consulta | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sob consulta | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sob consulta | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sob consulta |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h