Módulos lineares drylin® com acionamento por fuso

Módulos lineares isentos de lubrificação

Gama de produtos SHT

Diversos materiais para o veio e fuso

Toda a área em contacto com casquilhos é totalmente isenta de lubrificação, devido à utilização de polímeros de elevada performance iglidur®

Disponível versão para altas temperaturas

Os módulos lineares SHT podem ser configurados como um sistema de múltiplas carruagens ou com curso inverso para a direita/esquerda

Módulo linear compacto

Gama de produtos SLW

Guias drylin® planas ou de baixo perfil

Sistema de veio duplo resistente à torção

Está disponível uma opção resistente à corrosão em aço inoxidável

Acionamentos por fuso trapezoidal ou de passo rápido

Adequados para ajustes manuais e acionados por motor


Guia para movimentos de ajuste simples com um fuso interior

drylin® easytube

Guia drylin® para movimentos de ajuste simples com um fuso interior

Disponível com escala de medição sem fuso

Versão com flange para montagem axial em superfícies e perfis

SAW – módulo linear

SAW – módulo linear

Roscas trapezoidais ou de passo rápido

Suportes de fuso com rolamentos de esferas

Perfil de guia elvado, resistente à torção

Elevada resistência


SHT – módulo XY

Disponível na versão standard e com pré-carga

Elevada precisão, rigidez extrema e alinhamento preciso com a carruagem de peça única

Ajustes com rosca trapezoidal

Possibilidade de montagem do módulo superior com ajuste à esquerda ou à direita

SLW – módulo XY

Para ajustes manuais

Guias de perfil drylin® W, fabricadas em alumínio anodizado duro ou com estrutura totalmente composta por aço inoxidável VA e V4A (elevada estabilidade torcional)

Versão com pré-carga SLWE-XY-PL disponível


V-drive

Acessórios para módulos lineares drylin®

Manípulos, V-drives, travões de fuso, indicadores de posição e muito mais
V-drive

drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente do sistema modular e a ideia sistemática dos sistemas de guias lineares drylin® isentos de lubrificação

Pesquisa de produtos drylin®

Pesquisa de produtos drylin® - Tecnologia de accionamento

drylin® SLW

drylin® SLW - vantagens da mesa linear



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h