Os fusos são elementos de máquinas que convertem movimento de rotação em movimento linear (transmissão roscada). A rosca de passo rápido da igus e os fusos trapezoidais estão disponíveis em três materiais diferentes (aço inoxidável, aço e alumínio) e podem ser combinados com mais de sete materiais diferentes de porcas. Os materiais iglidur otimizados ao nível de atrito permitem a configuração rápida e simples online e a encomenda para aplicações sem necessidade de lubrificação ou manutenção. A tecnologia dryspin que desenvolvemos apresenta roscas assimétricas que prolongam a duração de vida e têm ângulos de rosca que aumentam a eficiência. A geometria das porcas para cada fuso é variável, mesmo nas peças standard. Existem geometrias das porcas para várias aplicações, desde desenhos cilíndricos, com flange ou superfícies planas, até porcas de folga reduzida, sem folga na inversão de rotação, ou estas duas em simultâneo.
O desgaste é um aspeto importante dos componentes em aplicações com movimento. Os polímeros resistentes ao desgaste, tal como os nossos materiais iglidur, são a solução ideal para minimizar o desgaste e aumentar a duração de vida dos componentes. As suas propriedades tribológicas tornam os materiais iglidur® perfeitos para todas as aplicações em que são fundamentais um bom coeficiente de atrito e um desgaste muito baixo. O maior laboratório de testes da indústria tem uma área de 3.800 m² e é aqui que a igus realiza o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, assim como uma série de ensaios. As propriedades tribológicas de todos os materiais são testadas em várias séries de testes com o objetivo de minimizar os intervalos de desgaste e manutenção. Eles têm um baixo atrito e são resistentes ao desgaste garantindo um funcionamento isento de lubrificação e com baixa manutenção. Os polímeros iglidur® oferecem propriedades tribológicas muito boas, garantindo uma maior duração vida dos componentes.
Anualmente, um grande número de testes e análises de materiais é realizado nas diversas instalações de teste:
A tribologia é a ciência associada ao atrito e ao desgaste. Os polímeros tribologicamente otimizados são polímeros que apresentam características de atrito mínimo e taxas de desgaste reduzidas. "Polímeros base, lubrificantes sólidos e materiais de reforço, são combinados nos nossos produtos dry-tech de tal modo que estes casquilhos, ao contrário dos metálicos, não requerem lubrificação adicional, obtendo excelentes características com apenas um mínimo de atrito, calor e desgaste." - Dr.-Eng. Ralf Selzer, Chefe de Investigação e Desenvolvimento dos casquilhos deslizantes
Não quer fazer experiências, mas deseja testar materiais para a sua aplicação antes de os usar, ou tem uma aplicação fora do comum e está à procura de uma solução? Não há problema. Nós testamos a sua aplicação no nosso laboratório de testes e utilizámos os nossos conhecimentos para encontrar a melhor solução igus® para si.
Carga: 50 N
curso: 140 mm
velocidade: 450 rpm
Duração do teste: 150.000 ciclos
1. Geometria da concorrência 10x3/POM + PTFE
2. TR10x3/AISI 304 iglidur® J/Injeção
3. DS10x3/AISI 304 iglidur® J/Injeção
O resultado do teste de desgaste da peça com as dimensões 10x3 em aço inoxidável mostrou que o fuso dryspin® Ds10x3 pode atingir uma taxa de desgaste até 25% menor, uma duração de vida útil até 25% maior e maior eficiência quando comparado com a rosca trapezoidal Tr10x3.
A pedido de um cliente, a igus, especializada em motion plastics®, comparou fusos dryspin® Ds10x25 com dois produtos da concorrência com dimensões idênticas e rosca de passo rápido. Tanto no teste de desgaste como no teste de eficiência, os produtos foram testados em 630.000 ciclos.
1. Geometria da concorrência 1/ POM + PTFE
2. Geometria da concorrência 2 /POM + PTFE
3. dryspin® DS10x25 / iglidur® J/Injeção
Mesmo após 630.000 ciclos, a porca dryspin® da igus® apresentou um desgaste significativamente inferior e um maior grau de eficiência do que as geometrias da concorrência.
O configurador pode ajudar rapidamente os engenheiros a encontrarem o fuso certo para a sua aplicação e também prevê a duração de vida. Por fim, encomende as peças ou solicite-nos mais informações
O configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e maquinar as pontas em ambos os lados. A aplicação gera-lhe um desenho técnico da configuração. Pode encomendar o fuso ou solicitar mais informações.