A disponibilidade do sistema nunca foi tão acessível como é hoje | i.Sense EC.W

O novo sensor da duração de vida, de baixo custo, permite uma monitorização do estado eficaz em tempo real, com saída em tensão integrada, para ligação direta de sistemas de calhas articuladas deslizantes às maquinas, a partir de 448 euros.​

Uma duração de vida económica: i.Sense EC.W Mais disponibilidade dos sistemas a um preço económico: O novo sensor i.Sense EC.W
O novo sensor i.Sense EC.W torna a disponibilidade do sistema ainda mais económica do que antes. Devido à ligação direta ao PLC de comando da máquina através de contactos sem tensão, é possível monitorizar o estado, em tempo real, dos seus sistemas de calhas articuladas deslizantes a partir de 248,00€ (preço alemão). 

Como tal, o sensor da duração de vida é instalado numa das últimas travessas no lado do ponto fixo e regista a condição atual das peças laterais da calha articulada com um sensor, utilizando a tecnologia de impressão 3D da igus, diretamente para o comando PLC do sistema ou através do módulo opcional i.Cee para sistemas de monitorização abrangentes. Isto significa que o i.Sense EC.W permite evitar tempos de paragem e aumentar a disponibilidade do sistema, de forma mais fácil. 

Art. n.º: IS.EC.W.FIX.E4.XX.BETA 
Encomende diretamente na loja online

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Monitorização do estado dos cabos em aplicações com calhas articuladas®
  • Ligação direta através de contactos sem tensão ao sistema de controlo da instalação (PLC)
  • Adequados para ambientes severos, escuros ou sujos
  • Em muitos casos, não é necessário a colocação de cabos adicionais na calha articulada
  • Conectividade abrangente para integração no conceito de manutenção preditiva com o i.Cee
Redução do custo

Redução do custo

  • Redução de 80% dos custos graças a uma ligação direta ao sistema de controlo das instalações
  • Redução dos custos de manutenção graças às recomendações de manutenção preditiva
  • Prevenção de paragens não planeadas graças a mensagens de alarme baseadas no estado
Provas dadas

Provas dadas

  • Se houver uma ligação direta ao sistema de comando do PLC, o módulo do quadro elétrico pode ser eliminado
  • A decorrer uma série de ensaios no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transferência de energia
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Requisitos mínimos de materiais para a integração do sensor
  • Manutenção baseada no estado evita a substituição desnecessária ou prematura da calha articulada

O especialista na IoT, Richard Habering, explica a utilização e os benefícios do novo sensor da duração de vida i.Sense EC.W.

Monitorização inteligente do estado implementada com sucesso

i.Sense dos smart plastics na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

i.Sense EC.P em utilização "Menos trabalho de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar os diferentes cabos e mangueiras num único sistema, monitorização inteligente do estado com o i.Sense ... Escolheria novamente e sem qualquer dúvida as calhas articuladas inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gestor de Projeto da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral Quer na produção automóvel internacional, na indústria mundial de gruas, ou em estações de tratamento de águas residuais, os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso, os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Quando é que preciso de um sensor da duração de vida inteligente como o i.Sense EC.W?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção

Quando os trabalhos regulares de manutenção requerem a paragem total da produção ...
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ... 
Monitorização do estado para monitorização contínua

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequente ou continuamente ...
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Se os sistemas de fornecimento de energia são difíceis de aceder ou visualizar ... 
Monitorização do estado em áreas de segurança

Se os trabalhos de manutenção representam um risco para a saúde ou segurança ...
Monitorização do estado para reduzir os custos

Se os custos de manutenção tiverem de ser reduzidos e a duração de vida prolongada ...

Formato da instalação do i.Sense EC.W

Monitorização do estado ao longo da vida

Separador EC.W LoRa Solar com fonte de alimentação solar

Acabaram-se as trocas de baterias. O nível de desgaste é comunicado através da transmissão rádio LoRa para a i.Cee:box ou o i.Cee:plus.
A energia é fornecida a partir do painel solar.  A informação sobre a duração de vida em percentagem, é fornecida através das quatro camadas de sensores.
 
Mais informações sobre o sensor solar EC.W LoRa
Em ambientes no exterior, o sensor solar EC.W é uma boa escolha.

Integração no ambiente de rede

Uma vez que o novo sensor EC.W faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e do escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Visão geral dos smart plastics

Visão de toda a gama de produtos para a indústria 4.0 da igus


Tabela dos conteúdos desta brochura gratuita:
  • Monitorização do estado (i.Sense)
  • Sistemas para monitorização do estado
  • Vantagens dos sistemas para monitorização do estado
  • Exemplos de aplicação da monitorização do estado
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para a manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos das fábricas inteligentes modernas

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online