H3 é um novo material da família iglidur H. H3 estabelece novos padrões com a sua excelente robustez. O iglidur H3 é mais robusto do que materiais comparáveis e tem uma vida útil mais longa do que o H1. O material iglidur H3 foi desenvolvido principalmente para uso em bombas e meios problemáticos, e é especialmente vantajoso devido à sua baixa absorção de humidade.
Neste doseador Ecoflow , os casquilhos deslizantes iglidur são utilizados no mecanismo da bomba, onde as suas propriedades minimizam o desgaste nos pinos da haste da ponteira.
Desde simples movimentos lineares a aplicações de rotação rápida no meio em questão, os casquilhos deslizantes iglidur utilizados em bombas ou outras áreas da tecnologia de fluídos são extremamente resistentes ao desgaste. Além disso, são resistentes a substâncias químicas e temperaturas elevadas
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h