Casquilhos de compósitos e fibras e resistentes, isentos de manutenção

igutex TX2

Desenvolvidos para cargas muito elevadas

Os casquilhos de compósitos são uma combinação de diferentes materiais. Para este efeito, por exemplo, os materiais minerais (vidro, carvão) são enrolados, combinados com resinas sintéticas e outros aditivos e, por vezes, pressionados em conjunto sob altas temperaturas e pressões.

Com os casquilhos deslizantes igutex, um tecido de fibra de vidro robusto serve como revestimento exterior, enquanto uma camada interior otimizada com excelentes propriedades de deslizamento reduz o atrito nos veios.

A combinação destes materiais resulta em casquilhos de compósitos e fibra de vidro de elevada resistência que são utilizados principalmente em máquinas agrícolas, de construção e de exploração mineira. Uma vez que os nossos casquilhos de compósitos igutex contêm lubrificantes sólidos, não necessitam de qualquer manutenção ou lubrificação adicional. Aliás, isto também se aplica aos nossos casquilhos deslizantes iglidur para aplicações exigentes. Estes também eliminam a necessidade de lubrificação regular, tornando os seus pontos de apoio isentos de manutenção. 

O que encontrará nesta página

 

Qual a vantagem de utilizar os casquilhos de compósitos igutex e os casquilhos deslizantes iglidur

Ícone redução dos custos

Poupar tempo e dinheiro

✅ Sem custos com lubrificantes
✅ Sem falhas devido a lubrificação insuficiente
✅ Poupança de tempo e dinheiro na manutenção diária
Ícone isenção de lubrificação

Sem perdas de lubrificação

✅ Sem libertação de lubrificantes para o ambiente
✅ Sem perdas de lubrificantes para proteção contra o desgaste 
✅ Não é necessária uma lubrificação centralizada
Ícone aplicações exigentes

Desenvolvidos para cargas elevadas

Extremamente robustos e resistentes ao desgaste
Testados em condições reais de funcionamento
Duração de vida previsível graças à base de dados dos testes

Os nossos casquilhos de compósitos e fibra igutex de elevada resistência

igutex TX1

igutex TX1
Material robustos e universais

Ficha técnica
igutex TX1 na loja online

igutex TX2

igutex TX2
Perfeitos para veios duros

Ficha técnica
igutex TX2 na loja online

igutex TX3

igutex TX3
Para um funcionamento contínuo com as cargas mais elevadas

Ficha técnica
igutex TX3 na loja online

O que há de especial nos casquilhos de compósitos e fibras igutex?

Onde os casquilhos deslizantes injetados não podem ser utilizados devido a cargas mecânicas excessivas, os casquilhos de compósitos e fibra igutex são a solução. São constituídos por duas camadas
 

1 Superfícies deslizantes

As superfícies deslizantes são constituídas por filamentos com lubrificantes sólidos, o que torna os casquilhos de compósitos autolubrificados e isentos de manutenção com coeficientes de atrito particularmente baixos.
 

2 Camada base

A camada exterior dos casquilhos igutex é feita por enrolamento de fibras particularmente resistentes e serve para proteger a camada interior tribologicamente otimizada. 
Estrutura dos casquilhos de compósitos e fibras

Aqui são utilizados os casquilhos de compósitos e fibra igutex

Fiáveis apesar da sujidade e da fuligem 

Veículo todo-o-terreno O veículo de lagartas da Kässbohrer Geländefahrzeug AG depende dos casquilhos igutex para aplicações exigentes nos eixos oscilantes e tensores. Mesmo quando se conduz na lama e lodo dos pântanos, os casquilhos igutex são fiáveis. 

Redução dos custos de lubrificação

Eixos oscilantes A empresa Demarko utiliza os casquilhos de compósitos igutex em eixos oscilantes dos semi-reboques.Uma vez que os casquilhos fabricados por enrolamento de fibras não têm de ser lubrificados e fazem parte da gama standard da igus, a Demarko conseguiu reduzir os custos de produção. 

20 toneladas de carga e água salgada

Estrutura em A A estrutura em A da Ship & Yacht Engineering Ltd. pode elevar cargas até 20 toneladas.Por isso, foram necessários casquilhos deslizantes resistentes e adequados para cargas elevadas.Para utilização em alto mar, devem também ser resistentes às intempéries.

Os nossos casquilhos deslizantes iglidur para aplicações exigentes 


O que têm de especial os casquilhos deslizantes iglidur?

Os casquilhos deslizantes iglidur são desenvolvidos a partir de plásticos altamente resistentes ao desgaste que têm coeficientes de atrito muito baixos. Estão disponíveis mais de 60 materiais iglidur diferentes, cada um desenvolvido para aplicações especiais. Todos contêm lubrificantes sólidos e, por conseguinte, são adequados para utilização sem lubrificação e manutenção adicionais. 

Para além dos polímeros, os casquilhos iglidur para aplicações exigentes contêm fibras, que lhes conferem uma elevada resistência ao desgaste. Isto torna-os adequados para forças elevadas e cargas nas extremidades.

Graças a uma vasta base de dados de resultados de testes, a duração de vida também pode ser determinada para várias condições de funcionamento.
Casquilhos deslizantes para máquinas de construção

Aqui são utilizados casquilhos deslizantes iglidur para aplicações exigentes

Isenção de manutenção em caso de vento e intempéries

Veículo agrícola com sistema de acoplamento Rockinger Uma peça de desgaste personalizada feita de material iglidur torna a lubrificação supérflua e evita custos elevados para a substituição do engate. Além disso, não é libertado qualquer lubrificante para o ambiente. 

Sem problemas com cargas elevadas

Módulo de roldanas O módulo de roldanas Ets Payant transporta a terra de uma profundidade até 65 metros para a superfície e pode levantar até 5 toneladas de material. Não há problema para os casquilhos com flange de dois furos iglidur e as anilhas planas utilizadas. 

PoupanRedução do tempo de manutençãoça de tempo de manutenção

Cultivador da Lemken Graças aos casquilhos autolubrificantes iglidur, poupa-se uma hora de manutenção diária nos pontos de apoio do cultivador Lemken.  Graças à estabilidade dos casquilhos deslizantes iglidur, a fiabilidade é também significativamente aumentada. 
Pré-visualização do manual técnico sobre aplicações exigentes

Brochura para aplicações exigentes

Saiba mais sobre os seguintes temas:
  • Discussões com os nossos especialistas de desenvolvimento
  • Vista geral do material com os casquilhos deslizantes para aplicações exigentes
  • Como funcionam os materiais iglidur e igutex
  • Lubrificação - um desafio para a indústria
  • Desenvolvimento de produtos sustentáveis
  • Resultados dos testes de vários tipos de casquilhos deslizantes
  • Exemplos práticos de aplicação
Descarregue já gratuitamente (PDF)
Visualização do manual técnico

Manual técnico gratuito

Descarregue o nosso manual técnico gratuito "Fatores de sucesso importantes para posições de casquilhos isentos de lubrificação em máquinas de construção".
São abordados os seguintes temas: 
  • Funções importantes da lubrificação em casquilhos deslizantes
  • Razões para mudar para casquilhos isentos de lubrificação
  • Diferenças: casquilhos iglidur isentos de lubrificação vs. casquilhos em metal lubrificados
  • Como funcionam os casquilhos deslizantes autolubrificados
  • Isto deve ser tido em conta ao mudar para casquilhos deslizantes de funcionamento a seco
Descarregue já gratuitamente (PDF)

Caixa de amostras grátis com casquilhos deslizantes igutex

Solicite agora a nossa caixa de amostras grátis com casquilhos deslizantes iglidur para aplicações exigentes. Inclui:

✅ Casquilho deslizante igutex
Casquilho deslizante iglidur
Casquilho deslizante com vedante de feltro
✅ Resultados dos testes
Exemplos de aplicação
 
Peça já uma caixa de amostras gratuita

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h