Prós e contras das triflex® R e das
mangueiras corrugadas

As primeiras lutas documentadas ocorreram em 3.000 a.C. e foram principalmente para entretenimento.

Na igus® temos uma batalha muito diferente. Uma batalha entre a mangueira corrugada e a nossa calha articulada triflex R! Isto é muito recente em comparação com o primeiro combate e o foco não é o entretenimento como era na altura. Agora, o foco está nas aplicações industriais e em oferecer o melhor para os clientes.

Centrando-se nas vantagens e desvantagens, esta dupla realiza-se em oito rondas, numa série de vídeos. Muito mais rápido do que o jogo de boxe mais longo da história que passou 110 rondas!
 
Que comece a batalha.
 

Os concorrentes

A mangueira corrugada

Existem várias descrições deste produto, que vão desde a mangueira corrugada, à mangueira protetora e ao tubo corrugado. Independentemente do que se designa, o objetivo continua a ser o mesmo, que consiste em orientar e agrupar cabos e protegê-los contra influências externas. 
Esta combinação mostra a superioridade da proteção e funcionamento da calha articulada triflex R. 

A calha articulada triflex® R

Para este confronto entre a mangueira corrugada e a triflex R, escolhemos a triflex R TRE com a sua opção de fácil preenchimento. Em quase todas as áreas, a calha triflex R oferece o melhor compromisso entre manuseamento, proteção e versatilidade de utilização.  

A mangueira corrugada e a calha triflex R passaram por oito rondas interessantes e intensas

1.ª ronda: Aumentar

Como se comportam os dois produtos sob a força de tração?

Mangueiras corrugadas
  • Alonga-se bastante sob forças de tração
  • Os cabos na mangueira corrugada não podem alongar na mesma proporção e, como tal, danificam-se  
triflex R
  • A calha triflex R alonga muito ligeiramente sob forças de tração
  • Sem carga adicional para os cabos

2.ª ronda: Raio de curvatura mínimo definido

Existe um limite para a capacidade de curvatura possível?

Mangueiras corrugadas: 
  • Não oferecem um raio mínimo de curvatura
triflex R: 
  • Oferece um raio de curvatura entre 50 a 182mm dependendo do tamanho da triflex

3.ª ronda: Demasiada flexão

O que acontece se o produto estiver demasiado dobrado?

Mangueiras corrugadas
  • Os danos na mangueira corrugada devido a tensões e movimentos de torção, podem causar roturas nos cabos
triflex R
  • Os batentes impedem a calha articulada de dobrar de forma demasiado apertada.

4.ª ronda: Torção

O que acontece quando ocorrem forças de torção?

Mangueiras corrugadas
  • Não ocorre qualquer torção ou torção limitada
triflex R
  • 7-12,5° de ângulo de torção por elo
  • Até 900° de ângulo de torção por metro (exemplo: TRC/TRE.40)

5.ª ronda: Adicionar cabos na mangueira ou na triflex sem conectores

Que opções existem para instalar cabos?

Mangueiras corrugadas
  • Só podem ser instalados através das extremidades da mangueira
triflex R
  • Podem ser instalados através das extremidades da calha articulada ou nas versões TRE, TRL e TRCF, a instalação de cabos pode ser feita ao longo do exterior.

6.ª ronda: Instalação de cabos confecionados

Como podem ser instalados cabos com fichas?

Mangueiras corrugadas
  • Se a ficha não for muito grande, o cabo pode ser colocado pelas extremidades
triflex R
  • Com a TRE, TRL, TRLF e TRCF, os cabos com fichas podem ser pressionados desde o exterior

7.ª ronda: Encurtar e aumentar

Que opções existem para ajustar o comprimento?

Mangueiras corrugadas
  • Podem ser encurtadas apenas com uma faca. Isto pode representar riscos para a saúde, segurança e pode danificar os cabos.
triflex R
  • O comprimento é ajustável com e sem necessidade de ferramentas. Isto depende da gama triflex utilizada.
  • Graças ao design modular, a triflex pode ser alongada ou encurtada, ajustando os elos da calha. Isto não pode ser feito com uma mangueira corrugada

8.ª ronda: Substituição após dano

Como é que as áreas danificadas podem ser reparadas?

Mangueiras corrugadas
  • As zonas danificadas não podem ser substituídas nem reparadas
triflex R
  • No caso improvável de um elo estar danificado, o elo danificado pode ser substituído, mesmo quando a calha já tem cabos.
Aqui encontrará a triflex R TRE.60.087.0.B a ser testada.
Ir para a loja
Aqui pode descarregar um manual técnico sobre as vantagens e desvantagens da triflex versus a mangueira corrugada em robôs. 
Descarregar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h