Tribofilamento® resistente ao calor para peças especiais resistentes ao desgaste na impressão 3D


Filamento resistente ao calor, adequado para contato com alimentos

iglidur A350

  • Em conformidade com o Regulamento (UE) nº 10/2011 e com a FDA
  • Adequado para autoclave
  • Resistentes a temperaturas até 180°C em funcionamento contínuo
iglidur A350 na loja de filamentos
Filamento de impressão 3D retardante de chamas

iglidur RW370

  • Resistência extremamente alta (91 MPa) para todos os tribofilamentos
  • Retardante de chama, em conformidade com a norma UL94-V0 e DIN EN 45545
  • Resistentes a temperaturas até 170°C em funcionamento contínuo
iglidur RW370 na loja de filamentos
Garra impressa em 3D resistente ao calor

Não tem uma impressora 3D disponível?

  • Serviço de impressão 3D para peças personalizadas resistentes ao calor feitas de iglidur A350 ou RW370
  • Carregue um modelo CAD e encomende diretamente online
  • Prazo de entrega: 1-3 dias úteis
Mais informações sobre o serviço de impressão 3D online


Peças especiais em polímeros resistentes ao calor

Precisa de quantidades pequenas, séries ou polímeros resistentes ao desgaste que sejam resistentes à temperatura (até 250 °C)? Nós fornecemos uma vasta gama de polímeros resistentes ao calor para moldagem por injeção.  
Mais informações sobre peças especiais resistentes ao desgaste

O que devo ter em conta ao utilizar tribofilamentos resistentes ao calor?

  • Para processar filamentos de alta temperatura, precisa de uma impressora 3D com uma temperatura de espaço de instalação de, pelo menos, 160 °C
  • É especialmente importante guardar os filamentos de alta temperatura de forma que estejam protegidos da humidade e secá-los antes de os utilizar, para que não surjam quaisquer problemas de qualidade
  • Tem mais questões? Teremos todo o gosto em aconselhá-lo quanto à impressão 3D com filamentos de alta temperatura para componentes resistentes ao desgaste e calor.

Construa você mesmo uma impressora 3D de alta temperatura

As impressoras 3D normais não conseguem gerar a temperatura do injetor e do espaço de instalação necessária e a maioria dos modelos no mercado são muito caros. A nossa equipa usou componentes da igus para construir uma impressora de alta temperatura. Testámo-la e disponibilizamos os dados de projeto gratuitamente.
Dados básicos: 
  • Dimensões do espaço de instalação: 160x145x150 mm
  • Dimensões exteriores: aprox. 450x450x500 mm
  • Peso: aprox. 30-40 kg
  • Sistema de aquecimento: cabeça de impressão: 40 W padrão, cartucho aquecedor: E3D
  • Mesa de impressão: design personalizado, elementos de aquecimento em micanite entre duas placas de aço
  • Espaço de instalação: ventilador de forno e serpentina de aquecimento (ver conjunto CAD)
Todos os componentes para a conceção de impressoras 3D utilizados podem ser encontrados na nossa loja online e os dados de projeto podem ser transferidos aqui:
Transferir dados de projeto para impressora 3D de alta temperatura
Dados de projeto gratuitos para impressoras 3D de alta temperatura que pode construir você mesmo

Mais informações sobre a impressora 3D de alta temperatura construída pela igus:

  • Sem necessidade de aquecimento da cama de impressão, uma vez que o aquecimento é proporcionado também pelo espaço de instalação
  • Controlo de todos os elementos de aquecimento diretamente pelo DUET
  • Cabeça de impressão: E3D v6 com Heatbreak de titânio, bloco de cobre, diversos injetores, 0,4-0,6 mm (metal duro), refrigerada com ar comprimido
  • Chapa de impressão: mesa de impressão, disco amovível de alumínio, aderência do componente com diversas películas (como iglidur RW370 e iglidur J350: película PET)
  • Isolamento da câmara de aquecimento: isolamento de fibra de vidro no exterior do espaço de instalação (no módulo e na tampa do espaço de instalação ASM); tapetes de silicone com fibra de vidro flexíveis nas ranhuras do espaço de instalação para a mecânica XY
  • Parâmetros de impressão: por exemplo, iglidur RW370 – temperatura do injetor de 350 °C, cama de impressão a 200 °C, espaço de instalação a 180 °C, diâmetro do injetor de 0,4 mm, espessura da camada de 0,15 mm, velocidade de 30 mm/s, com raft
  • Distribuição do calor: temperatura exterior do isolamento de aprox. 80 °C, temperatura exterior da carcaça de aprox. 60 °C, alguns motores de passos refrigerados com ar comprimido (até agora, apenas o eixo X); até agora, sem problemas de sobreaquecimento
  • Controlo da impressora: DUET Ethernet, aquecimento controlado por DUET
  • Software: Simplify3D, aquecimento do espaço de instalação via macros

Mais informações sobre a impressão 3D da igus®

Novidades

Descubra os nossos novos produtos e ferramentas para o fabrico aditivo!

Laboratório de testes da igus

Testadas!

Materiais iglidur para impressão 3D em comparação com o PLA, ABS e outros materiais e métodos de fabrico

Serviço de impressão 3D

Componentes fabricados à medida e aditivamente com o serviço de impressão 3D online em apenas alguns passos.

Materiais de impressão 3D

Descubra os nossos outros plásticos resistentes ao desgaste para utilização industrial.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h