iglidur® RW370-PF, filamento de impressão 3D

  • Retardante de chama, em conformidade com a norma UL94-V0 e DIN EN 45545
  • Resistência à flexão 91 MPa
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Pode ser processado com uma impressora 3D de alta temperatura
  • Temperatura máx. de aplicação: +170 °C
Descrição do produto
O iglidur RW370-PF é um tribofilamento de alta temperatura resistente ao desgaste, que foi especificamente desenvolvido para a utilização em veículos ferroviários. Desta forma, as suas especificações retardantes de chamas estão em conformidade com as normas UL94-V0 e EN 45545. Além disso, apresenta a resistência mecânica máxima de todos os tribofilamentos e uma resistência de longo prazo a temperaturas de 170 °C, tornando-o o material ideal para aplicações de alta temperatura. Devido à sua elevada temperatura de processamento de 350-360 °C, bem como uma temperatura mínima obrigatória da câmara de 160 °C, é necessária uma impressora 3D de alta temperatura. Também está disponível como material para moldagem por injeção, em varão e placas.
 
Quando utilizar?
  • Quando a aplicação requer resistência a temperaturas elevadas
  • Quando a resistência mecânica dos outros tribofilamentos não é suficiente
  • Quando são necessárias especificações retardante de chama
  • Do protótipo à produção em série: o mesmo material para impressão 3D, varões e placas e moldagem por injeção
Quando não utilizar?
  • Quando a sua impressora 3D não tiver um aquecedor na câmara de impressão (→ iglidur I180-PF)
  • Quando é necessária uma resistência ao desgaste muito elevada a altas temperaturas (→ iglidur A350-PF)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h