Pó de revestimento

Quantidade de produtos: 4

iglidur® IC-01, pó de revestimento

  • Elevada resistência ao desgaste e duração de vida
  • Boas especificações mecânicas 
  • Para aplicações interiores
A partir de 101,60 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

iglidur® IC-02, pó de revestimento

  • Elevada resistência ao desgaste e duração de vida
  • Boas especificações mecânicas 
  • Para aplicações interiores
A partir de 101,60 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

iglidur® IC-04, pó de revestimento

  • Máxima resistência ao desgaste
  • Resistência a químicos
  • Elevada resistência térmica (-100 °C a 300 °C) 
  • Elimina a necessidade de lubrificação adicional com lubrificantes sólidos incorporados
A partir de 404,37 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

iglidur® IC-05, pó de revestimento

  • Dura até 4 vezes mais do que o IC-01 em cursos lineares curtos
  • Compatível para o contacto com alimentos e em conformidade com a FDA e o Regulamento (UE) n.º 10/2011
  • Elimina a necessidade de lubrificação adicional com lubrificantes sólidos incorporados
  • Aumenta a duração de vida da sua aplicação
A partir de 101,60 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h