Outros tipos de casquilhos deslizantes

Os casquilhos deslizantes feitos de polímero iglidur de elevada performance estão disponíveis em muitos outros designs, como casquilhos bipartidos, casquilhos com dupla flange, casquilhos de multi-componentes, casquilhos de vedação e rolamentos deslizantes axiais.
 

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 9

iglidur® M250 casquilhos com duplo flange, MKM

  • encaixe de pressão
  • Montagem axial em ambos os lados
  • Compensação de tolerância da espessura da folha
  • Instalação fácil
  • Com pré-tensão axial
  • Possibilidade de opção especial
A partir de 4,05 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® PEP, casquilho de vários componentes, mm

  • Pode ser utilizado com qualquer material de eixo
  • Económico
  • Instalação fácil
  • Baixos coeficientes de atrito
A partir de 4,37 EUR/un.
6 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Casquilho de polímero iglidur® com lábio de vedação

  • Bucha de polímero com vedante de eixo radial de encaixe
  • Veda em contacto com o eixo
  • Pode ser fabricado com diferentes tipos de vedante
  • Versão de temperatura elevada disponível
  • Anel de vedação fabricado a partir de fluorelastómero
A partir de 5,70 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

iglidur® JVFM, casquilho com flange sem folga e com pré-tensão, mm

  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível
A partir de 4,92 EUR/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JVSM, casquilho com pré-tensão sem folga, mm

  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível
A partir de 3,39 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JATM, anilha axial

  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Material: iglidur® J
A partir de 20,23 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

iglidur® VATM, anilha axial

  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Versão de temperatura elevada
A partir de 24,28 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

iglidur® A500, mola de disco Polysorb

  • iglidur® A500: material para temperaturas elevadas
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
  • Leve
A partir de 6,81 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

iglidur® J, mola de disco Polysorb

  • iglidur® J: material standard para muitas aplicações
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
  • Amortecimento de vibrações
A partir de 4,12 EUR/un.
7 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h