Module Connect Housing

Quantidade de produtos: 6

Conetor modular 4 entradas de cabo

Em vez de muitos pontos de ligação/desconexão num espaço limitado, apenas uma interface configurada individualmente
  • O conjunto consiste em 5 interfaces ou 10 conectores modulares
A partir de 641,69 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conetor modular 3 entradas de cabo

Em vez de muitos pontos de ligação/desconexão num espaço limitado, apenas uma interface configurada individualmente
  • O conjunto consiste em 5 interfaces ou 10 conectores modulares
A partir de 641,69 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Module Connect housing 09140048101 / 09140008014 / 09140008013 / 09140048001

Available housing parts for the Module Connect.
A partir de 14,79 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Module Connect bellows sealing insert 09140008100 / 09140008200 / 09140008300

Available sealing inserts for the Module Connect.
A partir de 0,95 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Module Connect strain relief 09140008034 / 09140008033

Available strain relief for the Module Connect.
A partir de 10,59 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Module Connect base panel

Available base panel for the Module Connect.
A partir de 48,12 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h