Conectores Hummel

Categorias
Filtrar
Instalação

Quantidade de produtos: 7

Bucim HUMMEL HSK-K

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    dentro do intervalo de fixação especificado
    apenas com O-ring opcional
A partir de 0,76 EUR/un.
18 referências, das quais:
18 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porcas de bloqueio HUMMEL K

  • Contraporcas para bucins HSK-K
A partir de 0,10 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Bucim HUMMEL HSK-K

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    apenas dentro do intervalo de fixação especificado
A partir de 2,95 EUR/un.
18 referências, das quais:
18 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porcas de bloqueio HUMMEL M

  • Contraporcas para bucins HSK-M
A partir de 0,20 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Bucim HUMMEL HSK-M-EMV

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    apenas dentro do intervalo de fixação especificado
A partir de 4,76 EUR/un.
16 referências, das quais:
16 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Bucim HUMMEL HSK-M-EMV-D

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    apenas dentro do intervalo de fixação especificado
A partir de 10,05 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porcas de bloqueio EMC da HUMMEL

  • Contraporcas para bucins HSK-M-EMC
A partir de 2,03 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h