Características gerais | Unidade | iglidur® J | iglidur® J350 | iglidur® R | iglidur® A180 |
Densidade | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
Cor | amarelo | amarelo | vermelho | branco | |
Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% HR H. | % do peso | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Absorção máx. de água | % do peso | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em metal | µ | 0,06 - 0,18 | 0,10 - 0,20 | 0,09 - 0,25 | 0,05 - 0,23 |
Valor p x v, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,34 | 0,45 | 0,27 | 0,31 |
Propriedades mecânicas | |||||
Módulo de elasticidade | MPa | 2.400 | 2.000 | 1.950 | 2.300 |
Força de tração a +20 °C | MPa | 73 | 55 | 70 | 88 |
Força de compressão | MPa | 60 | 60 | 68 | 78 |
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) | MPa | 35 | 60 | 23 | 28 |
Dureza Shore D | 74 | 80 | 77 | 76 | |
Propriedades físicas e térmicas | |||||
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo | °C | +90 | +180 | +90 | +90 |
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo | °C | +120 | +220 | +110 | +110 |
Temperatura mínima de aplicação | °C | -50 | -100 | -50 | -50 |
Condutividade térmica/de calor | [W/m x K] | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 7 | 11 | 11 |
Propriedades elétricas | |||||
Resistência direta específica | Ωcm | > 1013 | > 1013 | > 1012 | > 1012 |
Resistência superficial | Ω | > 1012 | > 1010 | > 1012 | > 1011 |
15000 testes tribológicos por ano
Mais de 300 equipamentos de testes paralelos
140 mil milhões de movimentos de teste
Teste contínuo dos produtos drylin®
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h