Sistemas lineares drylin

O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  
 

Quantidade de produtos: 8

Line robot | DLE-LG-0009 | Workspace 1000 x 750mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg per Z-axis
  • Working area 1000 x 750 mm
  • Degrees of freedom: 2 + extra Z-stroke
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 9 294,12 EUR/un.
Ir para a página do produto

Line robot | DLE-LG-0013 | Workspace 2500 x 500 mm

Product information
  • Workspace 2500 x 750mm
  • Payload up to 5kg
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ±0.5mm

Optionally available
A partir de 3 698,03 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares de 2 eixos drylin E | Área de trabalho 500 x 100 mm

  • Para cargas até 2,5 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,2 mm
  • Para velocidades até, 0,5 m/s
A partir de 1 633,78 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Line robot | DLE-LG-0010 | Workspace 500 x 150 mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 150 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 1 866,11 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares de 2 eixos drylin E | Área de trabalho 800 x 500 mm

  • Para cargas até 5 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,3 mm
  • Para velocidades até, 1 m/s
A partir de 3 434,01 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Line robot | DLE-LG-0012 | Workspace 1000 x 400 mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 1000 x 400 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 3 023,52 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

Line gantry | DLE-LG-0004 | up to 1 m/s | working area 2000 x 1000 mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 2000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available
Novidade

Line gantry | DLE-LG-0002-ED | up to 1 m/s | working area 1500 x 750 mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area expandable up to 3000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h