Braço robótico articulado robolink

Quantidade de produtos: 7

7.º eixo drylin® para UR

  • Até 4 vezes mais espaço de trabalho para robôs
  • Cursos até 3000 mm
  • Integração opcional no UR CAP
A partir de 2 481,90 EUR/un.
6 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

7th axis for Universal Robots up to 0.6m/s

Product information
  • Up to 4 times more workspace for robots
  • Stroke lengths up to 3000 mm, other strokes upon request
  • Repeatability ±0.3 mm
  • Speed up to 0.6 m/s
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
A partir de 2 732,80 EUR/un.
6 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

7º eixo drylin® para EPSON

  • Compatível com EPSON SCARA T3, EPSON SCARA T6, e EPSON ProSix VT6-901S (furação correspondente disponível)
  • Cursos até 3000 mm
  • Acionamento: motor de passo NEMA23XL com caixa redutora 5:1
  • Possível integração na interface de programação EPSON
A partir de 2 643,26 EUR/un.
Ir para a página do produto

7th axis for ReBeL (igus Robot Control Version)

Product information
  • Up to 4x more work space for your robot is child's play
  • Simply add it as an external axis in the igus Robot Control and start
  • Lifting paths up to 3000 mm, other strokes on request
  • Repeatability ± 1.5 mm
  • Speed up to 0.3 m/s
  • Suitable for igus ReBeL 4, 5 & 6DOF
A partir de 11 447,63 EUR/un.
6 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

7º eixo drylin® para robolink DP

  • Até 4 vezes mais espaço de trabalho para robôs
  • Cursos até 3000 mm
  • A cinemática pode ser controlada através do 7º eixo no software de controlo de robôs da igus
  • Comprimento do curso: 3000 mm como standard, outros cursos a pedido
  • Disponível opção como 7º eixo para robolink DCi. Faça aqui o seu pedido: Serviço de Automação low-cost
A partir de 2 683,19 EUR/un.
6 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

7th axis for all robots

Product information
  • Up to 4x more working space for robots
  • Strokes up to 3000 mm, further strokes on request
  • Repeatability ± 0,3 mm
  • Speed up to 0,3 m/s
  • Kinematics will be controlled via digital I/Os
  • Suitable for igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka, etc.

Optionally available
A partir de 2 481,89 EUR/un.
6 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

7th axis for ReBeL (DIO Version)

Product information
  • Up to 4x more working space for robots
  • Strokes up to 3000 mm, further strokes on request
  • Repeatability ± 0,3 mm
  • Speed up to 0,3 m/s
  • Kinematics will be controlled via digital I/Os
  • Suitable for igus ReBeL

Optionally available
A partir de 3 102,36 EUR/un.
6 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h