Sistema de controlo para robôs robolink®

Os braços robóticos económicos da igus® e adaptáveis individualmente podem ser complementados com diferentes conceitos de controlo. A solução de controlador industrial foi criada pela empresa Commonplace Robotics GmbH e destina-se especialmente ao robolink® D. É fornecida juntamente com um software de fácil utilização. Com a ajuda do software, são visualizadas as sequências dos movimentos do robô, que podem ser programadas e controladas de forma fácil. O princípio modular do robolink® facilita a utilização dos braços robóticos com um controlador auto-programado, oferecendo, por isso, a modularidade máxima. Graças à combinação do braço robolink® com uma garra e o controlador, as tarefas mais monótonas, por ex., verificação de qualidade, montagem ou a produção, podem ser facilmente automatizadas e as sequências de trabalho podem também ser coordenadas de forma simples.
 

Quantidade de produtos: 1

Sistema de controlo de motores drylin® D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC

  • Vasto leque de tarefas automáticas com uma simples parametrização e sem necessidade de programação
  • Para atuadores lineares, sistemas multiaxiais e robôs Delta
  • Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (Gateway de CANopen) para ligação aos principais controladores, por exemplo, Siemens ou Beckhoff
     
    Pode encontrar todos os documentos relevantes na área das transferências.
     
     
    Mais informações em D1 dryve
A partir de 686,41 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h