Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Protetor triflex® R com mecanismo de encaixe

  • Abertura rápida e fácil
  • Fornece proteção extra para a calha articulada nas extremidades ou aplicações exigentes
Descrição do produto
The triflex R e-chain is already a good protection for cables and hoses but in some application or edges on a robot an addtional protection is needed. For those situations the triflex R protector in the same size as the e-chain is the perfect extra protection for the triflex R e-chain to extend the life time of the product even more.  
This protector can simply be clipped on the triflex R e-chain of the equivalent size. 
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h