Configuração do teste: cabo de potência CF270.UL.D

Número do teste:4831
Tipo de cabo:CF270.UL.25.04.D
Tipo de cabo:Cabo de motor
Raio de curvatura:100mm (fator 9.1 x d)
Duração de vida:mais de 18 milhões de cursos
CF270.UL.D

Neste teste, a duração de vida do cabo CF270.UL.25.04.D foi verificada numa calha articulada com um raio de 100mm

A automação dos processos na indústria automóvel poupa tempo e dinheiro. A automação é essencial na linha de produção, onde exige muita tecnologia de acionamento com motores e conversores. Desde os trabalhos estruturais à oficina de pintura até à montagem final, os sistemas encontram-se em ambientes diferentes e entram em contacto com materiais diferentes. Todas estas áreas requerem cabos de potência que cumpram os requisitos rigorosos da indústria automóvel.

 

O teste demonstrou que a duração de vida esperada do cabo de potência CF270.UL.25.04.D, é de mais de 18 milhões de cursos podendo ser utilizado como cabo de alimentação fiável para os motores.

Pode descarregar o relatório de teste completo aqui. Pode ver todos os detalhes em