Testado: o cabo de comando CF98.05.04 resiste a 139 milhões de cursos

Cabo de comando CF98.05.04

Configuração do teste

Equipamento de teste Os cabos chainflex® são testados em mais de 700 testes em simultâneo, num laboratório com uma área de 2.750 m2, o maior laboratório do género para cabos flexíveis.
Número do teste: 3621
Tipo de cabo: Cabo de comando CF98.05.04
Raio de curvatura: 18 mm (fator 3,2 x d)
Duração de vida: 139 milhões de cursos

 

Porque é que o produto cumpre o que promete

Certificação UL: os cabos chainflex recebem o mais alto reconhecimento da organização de testes globalmente reconhecida

Oferecemos uma garantia de 36 meses para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de fazer previsões fiáveis sobre a duração de vida útil graças aos mais de 30 anos de experiência e aos 700 ensaios e testes realizados em simultâneo no nosso laboratório de testes com 3800 m².
 
A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para os cabos chainflex. Num complexo processo de certificação, o instituto americano "Underwriters Laboratories" confirmou a precisão da  promessa "36 meses de garantia em cabos elétricos chainflex e o cálculo da duração de vida baseado nos 2 mil milhões de cursos de testes por ano da igus®". Isto torna a empresa com sede em Colónia, a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração de marketing confirmada por uma instituição de teste. No futuro, cada cabo chainflex® que sair da fábrica em qualquer lugar do mundo será identificado pelo símbolo da UL com seu número exclusivo (B129699), referente à igus®.
 
Um total de 1044, dos mais de 1350 cabos da gama disponíveis em stock, já têm a clássica aprovação UL. Este é um pré-requisito para máquinas sem problemas para os EUA. Facilitando a exportação de sistemas para a América. A combinação da aprovação e do símbolo UL favorece as exportações a dobrar:
Mais informações

Mais informações:

Laboratório de testes chainflex®

No laboratório de testes de 2750 m2, um dos maiores do setor para o teste de cabos flexíveis, estão a ser realizados cerca de 700 testes em simultâneo.

Cálculo da duração de vida dos cabos elétricos chainflex®

Com a ferramenta de calculo da duração de vida dos cabos elétricos chainflex®, pode calcular, de forma rápida e fácil, a duração de vida prevista dos cabos chainflex® na sua aplicação.