Bloqueadores triflex® R para a calha articulada TRE


 
Os clips de bloqueio triflex R asseguram uma ligação óptima entre uma calha articulada TRE (triflex R easy) e o terminal de fixação correspondente. 
Os bloqueadores asseguram que o elo da calha no terminal de fixação está alinhado e que não se contrai quando há força de tração na calha e que se liberta do terminal de fixação. Cada terminal de fixação é entregue com pelo menos um clipe TRE.lock. Também se pode encomendar os bloqueadores posteriormente. 
Bloqueador triflex R com terminal de fixação
Bloqueadores triflex R

 
OS bloqueadores são fixados entre as asas da calha TRE, transformando uma TRE num elo de calha TRC e criando uma ligação muito melhor entre o elo da calha e o terminal. 

Breve descrição da função TRE.lock

Encomende novamente os bloqueadores TRE

Referência Utilizado para séries
Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias MAT0072125 1,31 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias MAT0074101 1,57 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias MAT0072126 1,68 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias MAT0072127 1,86 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias MAT0072128 13,72 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h