Sistema de medição da igus®

Sistemas de medição drylin® para diferentes aplicações

A igus® desenvolveu sistemas de medição adequados para cada aplicação com base nos sistemas de guias drylin® W, Q e N. Quer seja para espaços de instalação particularmente planos, num perfil quadrado ou numa guia drylin® W, aqui encontrará o sistema de medição adequado para o seu projeto. 
Ir para a seleção dos sistemas de medição da igus®

Destaque: O nosso sistema de medição econ baseado no patim prismático com pré-carga drylin®

Sistema de medição NKV Com base nos nossos patins prismáticos com pré-carga, a mola de pré-carga com quatro níveis de carga e uma escala a laser na guia, estes sistemas de medição drylin são económicos, resistentes e práticos. Devido à pré-carga com paragem de movimento, o sistema de medição é adequado para a instalação na vertical sem fixação adicional

Sistema de medição econ baseado no patim prismático com pré-carga drylin®

  • Carruagens com pré-carga individualmente ajustável em quatro forças diferentes
  • Inclui escala na guia
  • Económico, com elevada duração de vida, prático
  • Forças de sustentação garantidas de 1,3 N a 11,7 N
  • Devido à pré-carga com mola torna
  • o sistema de medição adequado para a instalação vertical sem fixação adicional
Ir para o sistema de medição drylin® econ
Sistema de medição com patim prismático com pré-carga nkv

Apresenta-se: O nosso sistema de medição WKM2 baseado na guia linear de drylin® W

WKM2
  • Posição de instalação: à direita (R) ou à esquerda (L) da carruagem
  • Princípio de medição: magnético com banda magnética (10 x 1,4 mm)
  • Resolução: 0,1 mm
  • Precisão: +/- (0,1 + 0,01 x comprimento de medição [m]) mm
  • Duração de vida: mais de 5 anos a 100% ED
  • Temperatura de funcionamento: +0 °C a +60 °C
  • Ecrã: LCD
  • Repetibilidade ± 1 dígito
  • Funções de medição absoluta e incremental
  • Flexível e móvel
  • Quaisquer valores podem ser definidos como ponto zero
  • Carruagem com bloqueio
  • Ecrã opcionalmente à direita (R) ou à esquerda (L) da carruagem
  • Comprimento máx. da guia de 4000 mm (comprimento de medição efetivo máx. 3757 mm)
Ir para o sistema de medição drylin® WKM2
Dados técnicos WKM2

Apresenta-se: O nosso sistema de medição WKMEX baseado na guia linear de drylin® W

Sistema de medição WKMEX pronto a instalar
  • Sistema pronto a instalar para saída exterior de dados
  • Análise em 4 cantos (configuração dos parâmetros do ecrã ou no sistema de comando, por exemplo, IW4) e à temperatura ambiente de +20 °C: Resolução: ±(0,025 + 0,02 · L) L = medição do comprimento em metros; repetibilidade: ±0,025 mm
  • Análise num cantos (configuração dos parâmetros do ecrã ou no sistema de comando, por exemplo, IW1) e à temperatura ambiente de +20 °C: Resolução: ±(0,1 + 0,02 · L) L = medição do comprimento em metros; repetibilidade: ±0,025 mm
  • Pequeno sensor com sistema de avaliação integrada
  • Sinais de saída: push-pull contínuo à prova de curto-circuito com sinais invertidos (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Ir para o sistema de medição drylin® WKMEX
WKMEX

Apresenta-se: O nosso sistema de medição WMY baseado na guia linear de drylin® W

WMY
  • Ecrã externo
  • Múltiplas posições
  • Adequado para perfis de alumínio
  • Adaptação horizontal ou vertical
  • Isentos de lubrificação
Ir para o sistema de medição drylin® WMY
WMY

Apresenta-se: O nosso sistema de medição QKM baseado na guia linear de drylin® Q

QKM
  • Banda magnética protegida
  • Opções de fixação através de porcas de corrediça
  • Travão manual na carruagem
  • Fixação sem suporte
  • Perfil AWMQ-20, comprimento máx. de 1500 mm
  • Sensor compacto integrado na carruagem
Ir para o sistema de medição drylin® QKM
QKM

As principais vantagens:

  • Diversas larguras
  • Totalmente isentas de manutenção e lubrificação
  • Resistentes à corrosão e higiénicas
  • Resistentes à sujidade, pó e humidade
  • Funcionamento extremamente silencioso
  • Stop motion disponível para um guiamento ajustável infinitamente variável
Ir para todos os produtos drylin® N

Amostra grátis de guias lineares de baixo perfil

Caixa de amostras grátis com patim prismático com pré-carga

A caixa contém guias lineares de baixo perfil com diferentes revestimentos, carruagens individuais e duplas isentas de manutenção em diferentes tamanhos, e patins prismáticos com pré-carga sem folga com duas carruagens com pré-carga. Recebe ainda informação e dados sobre os nossos produtos drylin® N. Sem compromissos. Leve para casa.
Pedir amostra

Porque deve utilizar o drylin da igus? - No vídeo de um minuto, mostramos-lhe porque é que o drylin é tão popular