Chumaceiras esféricas em polímero


A utilização de chumaceiras/calotas esféricas é geralmente associada a materiais muito pesados, instalações difíceis e custos elevados. A maior parte das vezes, é necessária manutenção a longo prazo e os rolamentos apenas são resistentes à corrosão em versões especiais. As chumaceiras esféricas igubal® eliminam todas estas desvantagens: são fáceis de encaixar, económicas, leves e robustas.

Loja online de chumaceiras esféricas

Estou familiarizado com as chumaceiras esféricas da igus® e conheço as dimensões e tipos de movimento necessários para o meu sistema.
Ir para a loja online das chumaceiras esféricas

Configuração

Conheço as variáveis ambientais da minha aplicação e gostaria de configurá-la convenientemente online ou consultar um especialista quanto a um projeto individual.
Ir para o configurador das chumaceiras esféricas

Base de conhecimentos igubal

Não tenho a certeza qual a chumaceira que devo escolher para a minha aplicação e preciso de mais informação.
Ir para base de conhecimentos

Aconselhamento

Não tem a certeza qual a chumaceira para a sua aplicação? Contacte os nossos especialistas. Teremos todo o gosto em ajudar!
Contacte-nos!

Áreas de aplicação

A fácil instalação permite que as chumaceiras esféricas igubal® sejam utilizadas em muitas aplicações. Podem ser utilizadas onde as rótulas e as chumaceiras auto-compensadoras oferecem vantagens de forma ou facilitam a montagem.

Tolerâncias

As chumaceiras igubal®, isentas de manutenção, apresentam uma tolerância E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. A folga compensa a expansão da chumaceira devido ao aquecimento.

Montagem

As chumaceiras esféricas igubal® devem ser montadas à pressão num furo H7 e fixas axialmente. Não é necessário um alinhamento exato do alojamento, uma vez que as chumaceiras esféricas compensam automaticamente os erros de alinhamento.

Dimensões

As chumaceiras esféricas igubal® das séries K e E, são fabricadas de acordo com a norma DIN ISO 12240. As chumaceiras esféricas igubal® estão disponíveis em dimensões standard de 2 a 40 mm. A série K está disponível em dimensões imperiais. Contacte-nos caso necessite de outras dimensões.

Chumaceiras esféricas standard

Chumaceiras esféricas standard Adequadas para movimentos rotativos, oscilantes e axiais

Para a indústria alimentar

Chumaceiras esféricas para a indústria alimentar Em conformidade com a FDA e o regulamento (UE) n.º 10/2011

Casquilhos de clipe

Casquilhos de clipe Casquilhos de clipe