Casquilhos deslizantes iglidur – Temperaturas


Visão geral dos limites de temperatura de aplicação em exposição breve e prolongada [°C] Visão geral dos limites de temperatura de aplicação em exposição breve e prolongada [°C]
A resistência térmica dos casquilhos deslizantes em polímero de elevada performance é geralmente subestimada. São frequentemente encontrados na literatura dados sobre a temperatura de funcionamento contínuo. A temperatura de funcionamento contínuo é a temperatura máxima que o plástico consegue suportar durante um período de tempo, sem uma redução na força de tração do material, acima ou abaixo de um valor predeterminado. Contudo, este teste standard produz um valor característico menos relevante, uma vez que os casquilhos estão quase sempre sujeitos a carga. As temperaturas de aplicação dos materiais são mais elucidativas.
 
São possíveis testes de materiais até +250 °C. São possíveis testes de materiais até +250 °C.

Tabela 01: Temperatura à qual é necessário um bloqueio adicional do casquilho deslizante iglidur

MaterialTemp. [°C]
iglidur® G+100
iglidur® J+60
iglidur® M250+60
iglidur® W300+60
iglidur® X+135
iglidur® K+70
iglidur® P+90
iglidur® GLW+80
iglidur® J260+80
iglidur® J3+60
iglidur® J350+150
iglidur® L250+55
iglidur® R+50
iglidur® J200+60
iglidur® D+50
iglidur® V400+100
iglidur® X6+160
iglidur® Z+145
Varão autolubrificado em iglidur® UW500+150
iglidur® H+120
iglidur® H1+80
iglidur® H370+100
iglidur® H2+110
iglidur® A180+60
iglidur® A200+50
iglidur® A350+140
iglidur® A500+130
iglidur® A290+110
iglidur® T220+50
iglidur® F+105
iglidur® H4+110
iglidur® Q+50
iglidur® UW+80
iglidur® B+50
iglidur® C+40

Temperaturas de aplicação

A temperatura mínima de aplicação é a temperatura abaixo da qual o material fica tão rígido e duro, que se torna demasiado frágil para aplicações standard. A temperatura máxima de aplicação contínua é a temperatura à qual o material consegue resistir sem que as suas propriedades mudem consideravelmente.
A temperatura máxima de aplicação em exposição breve é a temperatura acima da qual o material se torna tão macio, que apenas consegue suportar cargas externas reduzidas.
 
"Exposição breve" é definida como um período de alguns minutos. Se os casquilhos deslizantes forem movidos axialmente ou se ocorrerem forças axiais, há mais hipóteses de a montagem à pressão do casquilho ser anulada. Nestes casos, para além da montagem à pressão é necessário um bloqueio axial do casquilho.
 
A tabela 01 mostra a temperatura à qual é necessário um bloqueio adicional do casquilho deslizante iglidur®, mesmo sob cargas axiais reduzidas. Quanto maiores forem as forças, mais razões existem para realizar tal fixação.
 
Temperatura e carga
Os diagramas 02 e 03 mostram a pressão superficial máxima recomendada [p] dos casquilhos deslizantes iglidur em função da temperatura. Com o aumento da temperatura, este valor diminui continuamente.
No caso dos casquilhos deslizantes é importante salientar que, devido ao atrito, a temperatura do casquilho pode ser superior à temperatura ambiente.
 
Coeficiente de expansão térmica
A expansão térmica linear dos polímeros é cerca de 10 a 20 vezes superior à dos metais. Em contraste com o metal, esta expansão é não linear no plástico. O coeficiente de expansão térmica dos casquilhos deslizantes iglidur é um motivo significativo para a folga do casquilho. Com a folga de aplicação indicada, o casquilho não prende no veio a temperaturas altas. O coeficiente de expansão térmica dos casquilhos deslizantes iglidur foi analisado para gamas de temperatura significativas e os resultados são indicados nas tabelas dos materiais individuais, no início de cada capítulo.