Configurador online de casquilhos deslizantes



Um casquilho deslizante personalizado em apenas alguns cliques

Se não conseguir encontrar um casquilho deslizante adequado na nossa extensa gama de produtos, a nossa ferramenta online gratuita, o Configurador de casquilhos deslizantes iglidur, entra em ação. Com este configurador, pode mandar fabricar casquilhos deslizantes de acordo com os seus requisitos e dimensões. O configurador de casquilhos deslizantes compara os vários processos de fabrico que a igus oferece para encontrar o melhor preço para si. A ferramenta também calcula imediatamente a duração de vida dos seus casquilhos deslizantes
Ir para o configurador de casquilhos iglidur
Computador portátil com configurador online da igus

O configurador de casquilhos iglidur oferece-lhe estas vantagens


 
Selecionar o tipo

Existem sete tipos disponíveis

Pode escolher entre casquilhos autolubrificados, casquilhos com flange, anilhas planas, anéis-guia, casquilhos de clipe, casquilhos com dupla flange e rolos de desvio. Basta selecionar o tipo e definir as dimensões

Especificações de materiais e fichas técnicas

Escolha o material certo para a sua aplicação entre os nossos vários materiais iglidur. A ferramenta mostra-lhe as especificações mais importantes de cada material. Estão disponíveis fichas de técnicas para mais informações.
Especificações de materiais e fichas técnicas
Comparação dos processos de fabrico

Comparação dos processos de produção

Pode escolher entre vários processos de fabrico para produzir o componente pretendido. Estes incluem a moldagem por injeção, a impressão 3D, a produção a partir de varões e o reprocessamento mecânico. O configurador de casquilhos deslizantes iglidur compara-os para que possa selecionar o método adequado para os seus casquilhos deslizantes.

Cálculo da duração de vida

A ferramenta online calcula a duração de vida dos casquilhos moldados por injeção. Basta introduzir os parâmetros da aplicação e obter o resultado em segundos. O cálculo da duração de vida baseia-se em numerosos testes de laboratório, que são documentados na nossa base de dados e depois utilizados pelas ferramentas online.
Cálculo da duração de vida
Envio de casquilhos deslizantes

Indicação imediata do preço e do tempo de envio

O nosso configurador de casquilhos oferece-lhe a máxima transparência de preços. Obtém uma visão geral dos custos de produção dos vários processos de fabrico e pode assim optar pelo seu preferido. Os prazos de entrega também são apresentados, para que tenha acesso a todos os pormenores.
 
Ir para o configurador de casquilhos iglidur


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h