Chumaceiras em plástico

As chumaceiras com rolamentos de esferas xiros da igus são particularmente resistentes à corrosão e aos fluídos, bem como duráveis. Disponibilizamos chumaceiras com rolamentos de esferas isentas de lubrificação em duas versões: rígidas ou oscilantes. Se necessário, também estão disponíveis como soluções completamente isentas de metais e, ao mesmo tempo, não magnéticas com esferas de vidro. A substituição individual de chumaceiras metálicas é possível.

Diâmetros interiores disponíveis das versões rígidas: 6, 10, 15, 17, 20, 25, 30mm
Diâmetro interior disponível para as versões oscilantes: 8, 10, 12, 20, 25, 30mm

Chumaceiras xiros® em conformidade com a FDA

Chumaceiras em conformidade com a FDA

  • Utilização segura na indústria alimentar e de bebidas
  • Muito leves e compactos
Chumaceira com esferas em aço inoxidável xiros®

Chumaceiras com esferas de aço inoxidável

  • Diâmetros dos veios: 6, 8, 10, 12mm
  • Versão fixa ou oscilante
  • Funcionamento suave
Chumaceiras xiros® com rolamentos de esferas de vidro

Chumaceiras com esferas de vidro

  • Diâmetros dos veios: 6, 8, 10, 12mm
  • Versão fixa ou oscilante
  • Sem metais e não magnéticos

Chumaceiras com alojamentos em metal

Com as novas calotas esféricas, é possível otimizar os sistemas existentes utilizando rolamentos de esferas oscilantes em alojamentos metálicos. A vantagem reside na capacidade de aguentar uma dupla carga em comparação aos rolamentos xiros de esferas radiais de uma carreira; e na isenção de lubrificação e resistência à sujidade.

▲ Melhoria técnica
  • Substituição individual de rolamentos de esferas metálicos em chumaceiras UC comuns
▼ Redução dos custos:
  • A isenção de lubrificação torna-os isentos de manutenção

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h