Rodas dentadas e caixas redutoras

Aqui pode encontrar soluções inovadoras para a sua aplicação. As nossas novidades incluem as novas caixas redutoras evoloid e planetárias, rodas dentadas maquinadas de grandes dimensões e rodas dentadas personalizadas em conformidade com a FDA.

Defendemos o progresso tecnológico e a sustentabilidade - e seguimos o nosso princípio orientador "Tech up, cost down". 

Melhorar a tecnologia, reduzir os custos - consiga ambos com as rodas dentadas e caixas redutoras drygear®.

Caixas redutoras drygear®

Caixa redutora planetária drygear

Caixas redutoras planetárias drygear®

Especificações

  • Transmissões disponíveis: 5:1
  • Binário de saída máx.: 6Nm
  • Pode ser ligado diretamente ao motor
Ir para a caixa redutora planetária
Caixa redutora evoloid drygear

Caixas redutoras evoloid drygear®

Especificações

  • Desenho único com um veio de transmissão central com dente helicoidal
  • Transmissões disponíveis: 18:1 sobre três engrenagens para binários elevados
  • Podem ser ligadas diretamente ao motor através do NEMA 17
Ir para a caixa redutora evoloid

Rodas dentadas drygear®

Rodas dentadas maquinadas de grandes dimensões

Rodas dentadas maquinadas de grandes dimensões

Especificações

  • Para aplicações de grande dimensão
  • Económicas mesmo em pequenas quantidades
  • Até sete vezes mais leves do que as soluções metálicas
Ver rodas dentadas XL
Rodas dentadas iglidur® AD210

Compatíveis com a FDA e magnéticas

Especificações

  • Detetável de forma visual e magnética
  • Produção económica de peças injetadas em série
  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
Ver rodas dentadas em conformidade com a FDA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h