Solução de transporte em CAIXA S chainflex®

CAIXACF S

CAIXA chainflex S

Agora até nos armazéns mais pequenos!


Esta caixa é uma versão pequena da CAIXA M chainflex® e é ideal para cabos finos. Com a CAIXA chainflex® M & S, existe agora a opção de armazenar em cima de uma superfície

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Menos 50% de espaço para cabos menores
  • Mantém 100% das vantagens da CAIXA M chainflex® grande
  • Um tamanho mais pequeno significa um manuseamento mais fácil, mesmo no transporte
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Compatível com a CAIXA chainflex® M (empilhável)
  • Utilize o espaço de armazenamento de forma mais eficaz: onde cabia uma CAIXA, cabem agora duas
  • Preço mais baixo para comprimentos de cabo mais curtos do que com a CAIXA chainflex® M para comprimento máximo de 200m
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Redução do material utilizado
  • Fabricadas a partir de materiais reutilizáveis


Ganhar em vários sítios

1

Envio fácil

2

Fácil de desenrolar

3

Armazenamento fácil

4

Fácil de encomendar novamente


CAIXA chainflex

... experimentada e testada: a versão maior da
CAIXA chainflex® M ...

O caso da BSH Hausgeräte GmbH: "A equipa de manutenção da fábrica da BSH em Bad Neustadt an der Saale implementou uma verdadeira solução fora da caixa. Os cabos elétricos já não chegam num rolo ou em bobine, mas sim na CAIXA chainflex. Isto reduz custos, espaço e desperdício. "