Eixo linear Apiro® com dois eixos

Eixo linear Apiro® com dois eixos

em série ou em paralelo

O eixo linear da caixa redutora modular Apiro®, está agora disponível com um módulo linear com dois eixos. Funciona com acionamento de motor ou manual. Os módulos podem ser utilizados em série ou em paralelo com cursos de 60-1050mm.
Perguntas sobre o produto

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Mesa linear modular para ajustes manuais e acionados por motor
  • Pode ser combinado com o sistema robótico modular Apiro®
  • Elevada duração, eficiente, baixa folga, funcionamento suave
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Caixas redutoras económicas devido à utilização de polímeros iglidur®
  • Possibilidade de conversão rápida
  • Custos de manutenção mais baixos
  • Sem custos de lubrificação
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Testados no laboratório da igus®
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Muito leves e totalmente isentos de lubrificação
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 
Ir para o produto

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h