Módulos lineares em miniatura para espaços de instalação reduzidos

.

Tamanhos pequenos, baixo preço - módulos lineares miniatura drylin®

Quanto menor for o espaço de instalação, menores terão de ser os componentes. Aqui, o peso dos elementos individuais da máquina também pode desempenhar um papel importante no desempenho da máquina ou da automação. Com os módulos lineares miniatura drylin, a igus oferece uma vasta gama de módulos e mesas lineares extremamente pequenos, especialmente leves e silenciosos. É dada especial atenção a uma construção robusta dos módulos lineares em miniatura. Para fornecer uma solução ideal para a maioria das áreas de aplicação, a igus oferece módulos lineares em miniatura com acionamento por fuso ou por correia dentada. Aqui o acionamento pode ser feito tanto manualmente como com um motor.

Mesas lineares miniatura SLN

Mesas lineares pequenas drylin® SLN

  • Baseados na guia linear de baixo perfil drylin
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de passo rápido
  • Estrutura compacta
  • Ajuste da folga na carruagem
  • Precisão com pré-carga
Ir para as mesas lineares miniatura
Mesas lineares drylin SLT de baixo perfil

Mesa linear drylin® SLT de baixo perfil

  • Baseados nas guias miniatura drylin T
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de passo rápido
  • Desenho compacto de baixo perfil
  • Carruagens com ajuste manual da folga
  • Diversas opções de fuso
Ir para os módulos lineares de baixo perfil
Módulo linear miniatura acionado por correia dentada

Módulo linear ZLN-40

  • Desenho de baixo perfil, 27mm de altura
  • Carga vertical a partir de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC
  • Envio rápido

As vantagens de utilizar módulos lineares miniatura drylin®

Funcionamento silencioso

Os módulos lineares da igus são particularmente silenciosos

Resistência à corrosão

Os módulos lineares da igus são resistentes à corrosão

Particularmente compactos

Os módulos lineares miniatura da igus são particularmente compactos

Muito leves

Os módulos lineares miniatura da igus são particularmente leves

100% isentas de lubrificação

Os módulos lineares miniatura da igus são isentos de lubrificação

Económicos

Os módulos lineares miniatura da igus são especialmente económicos

Configurar online tecnologia de acionamento drylin

O seu sistema de acionamento confecionado em apenas alguns passos

Com o configurador online dos sistemas de acionamento , receberá o seu sistema adequado depois de introduzir os seus requisitos. Além disso, poderá pedir proposta ou encomendar, tanto os motores como outros acessórios, como o sistema de controlo do motor.
 

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista de peças detalhada
  • Envio rápido
Pesquisa de produtos da tecnologia de acionamento drylin

Motores de passo para fuso drylin E

Para um acionamento motorizado por fuso das mesas lineares de baixo perfil, a igus oferece motores de passo potentes para os fusos. Os motores estão disponíveis em três tamanhos: NEMA11, NEMA17 e NEMA23. A combinação com um fuso dryspin garante uma centragem precisa e elevada duração de vida das mesas lineares de baixo perfil.
 
  • Três tamanhos com ou sem fios
  • Disponíveis prontos a ligar
  • Com ou sem encoder
Mais informações sobre motores de passo para fuso
Motores de passo para fuso drylin E


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h