Sensor compacto integrado na carruagem
Funcionamento sem alimentação de rede
Banda magnética integrada
Funcionamento isento de lubrificação
Diversos acessórios disponíveis
Número de encomenda | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6,8 | 6,6 | 14,5 | TR10x2 | 90 | 50 | 779,19 EUR |
Dados técnicos | |
---|---|
Ecrã multifuncional | Programável (protegido com palavra-passe) |
Configuração variável | Direção de contagem, símbolo decimal, unidade (mm, polegadas), ativação opcional de valor predefinido |
Resolução | 0,1 mm |
Velocidade máx. | 2,5 m/s |
Intervalo de apresentação | -99999, 99999 |
Funcionamento | Valor real ou alvo |
Alimentação elétrica | Bateria 1/2 AA, 3,6 V |
Duração de vida da bateria | 4 anos |
Substituição da bateria | Possível na frente, em linha com os parâmetros quando instalada |
Temperatura de funcionamento | 0-50°C |
Teclado do ecrã | 3 botões de função |
Altura dos dígitos | 7,5 mm |
Classe de proteção do alojamento | Ecrã IP54, sensor IP67 |
Compatibilidade eletromagnética | 2004/108/CE |
Especificações do indicador de medição | ||
---|---|---|
Princípio de medição | incremental, com função de valor absoluto | |
Ecrã | Ecrã LCD com altura de dígitos de 7,5 mm | |
Precisão do ecrã | no máx. 0,1 mm | Ecrã/intervalo de indicação | -99 999 …+99 999 |
Função | Direção de dígitos, símbolo decimal, unidade de medida (mm, polegadas), ativação predefinida | |
Alimentação | Bateria 1/2 AA, 3,6 V integrada, duração de vida de 4 anos | |
Sensor magnético | Ligação segura (externa) | Tipo de casquilho | Alojamento para instalação |
Alojamento de conetor | Plástico | |
Classe de proteção | Ecrã IP54 Sensor IP67 | |
Temperatura de funcionamento | 0…+50°C | |
Humidade do ar | 35-85% | |
Velocidade (deslocação) | no máx. 2,5 m/s | |
Teclado do ecrã | 3 botões de função |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h