drylin® NT – mecanismo de bloqueio

Batente incluído

O sistema telescópico drylin® N comprovado está agora disponível com um mecanismo de bloqueio.
 
Existem duas versões diferentes:
a) Batente nas posições finais e central
b) Batente de precisão com passo variável (passo mínimo de 10 mm)
 

Guia sólida em polímero/alumínio

Leve e com funcionamento silencioso

Económicas

Resistente à corrosão e 100% isenta de lubrificação

Comprimentos contínuos até 1200 mm (comprimento total estendido)


Nota: o comprimento dividido pela distância de bloqueio tem de resultar num número par.
Por ex.: Comprimento de 250 mm, bloqueio a cada 62,5 mm = 250 / 62,5 = 4
 
Indústrias: mobiliário, manutenção, quadros de comando, indústria aeroespacial
drylin® NT-LM em ajuste de porta de segurança Plexiglas
drylin® NT-LM em ajuste de porta de segurança em máquina-ferramenta

Dimensões [mm]

Art. n.º b H L. mín. L. máx.
Prazo de entrega a pedido NT-LM-35 35 19 140 600 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-150 80,73 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-200 100,48 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 10 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-250 104,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-300 92,35 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-500 139,30 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-350 126,15 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-400 130,53 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias NTV-27-450 134,91 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Guias telescópicas drylin® NT

Extensões lineares totalmente isentas de lubrificação em comprimentos de curso contínuos de 100 mm a 600 mm – comprimento máximo extraído: 1200 mm. Os sistemas telescópicos são compostos por guias em alumínio anodizado e um bloco deslizante em material iglidur® comprovado. Graças aos lubrificantes sólidos integrados, os tribopolímeros iglidur® permitem o funcionamento a seco em qualquer aplicação. Para além de serem isentos de manutenção, têm a vantagem de poderem ser utilizados em ambientes limpos e higiénicos, sem preocupações. Não é possível passar óleos ou gorduras para outros produtos, peças de roupa ou pessoas. Até aplicações em caixas de passagem para salas limpas já foram implementadas. Mas o funcionamento a seco também traz vantagens em áreas com acumulação de sujidade. As partículas de sujidade não aderem à guia nem se transformam numa massa pegajosa. Opcionalmente, todas as guias telescópicas podem ser entregues com um batente na posição inicial/média/final. Podem ser cumpridos requisitos para posições de bloqueio individualmente definidas.

Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 10 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h