V-drive drylin® SHT

As transmissões angulares drylin® SHT-WT proporcionam a máxima flexibilidade de posicionamento.
Disponíveis em dois tipos:

Transmissão angular SHT – WT-3000

O standard para três dimensões como sistema fechado com alojamento em alumínio.

Ajuste flexível ao seu cenário de instalação com ajuste continuamente variável (pode girar 360°)

Binário máx. de 3 Nm

Adaptador para travão de fuso drylin® e indicador de posição

Compatível com drylin® SHT/SHTC (tamanhos de instalação 12 e 20) e SLW-1040, -1660 e -2080

SHT-30 a pedido

Transmissão angular de design higiénico – WT-1100

Seguindo o princípio de "Design Higiénico", a V-drive está disponível como edição isenta de manutenção e lavável em aço inoxidável/polímero.

Isenta de lubrificação

Binário máx. de 3 Nm

Peças individuais em aço inoxidável

Limpeza fácil com água

Compatível com drylin® SHTC-20-EWM-HYD

 Art. n.ºIAWL2b1b2b3b4d1sg 
  [mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm] 
 SHT-WT-3000 | 35001:140264842282010M4 Consultar
 SHT-WT-31001:140264842282012M4 Consultar
 SHT-WT-3600 | 37001:140264842283012M4 Consultar
  Art. n.º I kt La L2 b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg  
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
  WT-1100 1:1 45 84 26 65 92 8 8 14 25 30 14  Consulta
Art. n.º I AW kt L2 La b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-3000 40 26 42 28 20 48 12 M4 193,27 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-3100 40 26 42 28 20 48 12 M4 196,23 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-3500 40 26 42 28 20 48 12 M4 193,27 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-3600 40 26 42 28 30 48 12 M4 193,27 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-3700 40 26 42 28 30 48 12 M4 193,27 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido WT-4000 60 26 51 40 23 52 14 M4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-1100 1:1 4,5 26 84 65 92 8 12 14 25 30 14 270,63 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-4100 60 26 51 40 23 52 14 M4 572,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-4200 60 26 51 40 23 52 14 M4 433,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-4700 60 26 51 40 23 52 14 M4 572,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias WT-4600 60 26 51 40 33 52 14 M4 572,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Mais acessórios:


Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h