Instalações cirúrgicas

A resistência a impactos e cargas elevadas, uma boa resistência química em processos de limpeza, bem como a isenção de manutenção dos produtos utilizados garantem a permanente disponibilidade para uso dos dispositivos de bloco operatório.
Com calhas articuladas da igus® para cabos elétricos e mangueiras hidráulicas, em espaços muito reduzidos, ou casquilhos iglidur® em motores com engrenagens, para o ajuste de suportes de braço e perna, bem como acionamentos lineares em colunas de elevação, são asseguradas estas características nos equipamentos de bloco operatório, como, por exemplo, mesas, lâmpadas, dispositivos plug-in, suportes de monitores e instrumentos médicos.
 
Vantagens dos produtos igus® em equipamento de bloco operatório

Resistentes à corrosão

Elevada resistência a produtos e processos de limpezaBons valores de atrito, baixo consumo de energia de dispositivos móveis

Possibilidade de capacidade de carga superior 100 MPa

Espaço de instalação necessário para sistemas de calhas articuladas reduzido

Raios de curvatura reduzidos, nos cabos

Instalações cirúrgicas

Exemplos de aplicação em instalações cirúrgicas

Hydraulic operating table: energy supply for height adjustment in confined spaces

To control andsupply the lying surface area, data and electrical cables, including hydraulic hoses, are run along the column.

Plain bearings in operating theatre lights

iglidur bearings allow hygienic, noise-free and precise adjustment of the pivotable LED wings of iLED surgical lights.

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h