Camas hospitalares e enfermarias

O movimento silencioso e sem bloqueios das marquesas, o fácil controlo das grades laterais por parte do operador, sem bloqueios e a descarga de cargas eletrostáticas acarretam requisitos elevados no que respeita aos pontos de suporte, pelo que essas exigências se mantêm na produção em série. Por exemplo, através do revestimento a pó ou através de pintura por imersão dos módulos de soldadura pré-confecionados. Isto também se aplica à limpeza manual ou à desinfeção com pano, associadas a erros de dosagem e manipulação, ou à limpeza automatizada em instalações de lavagem de roupa de cama. Além disso, é necessário assegurar que os têxteis não são contaminados por lubrificantes e que os mecanismos de movimento não requerem manutenção.
Em função dos requisitos do cliente, os produtos da igus® isentos de lubrificação são condutores de eletricidade, absorvem muito pouca humidade, são altamente resistentes a substâncias químicas e resistentes a hidrólise múltipla. São utilizados em:
Camas hospitalares e enfermarias
Mecanismos de ajuste da estrutura, componentes de funcionamento de travões, atuadores elétricos e hidráulicos para funções de ajuste. Cabos e calhas articuladas fornecem sinais e potência aos atuadores, de forma fiável, mesmo em espaços confinados, e, tal como o tipo de cabos CFSPECIAL.544, também podem ser antimicrobianos ou pré-confecionados como um sistema readychain® e fornecidos com calha articulada e conectores de ligação, consoante os requisitos do cliente.
 
Vantagens dos produtos igus® em camas de enfermagem e hospitalares:

Muitas séries standard

Possibilidade de soluções específicas para o cliente

Resistentes a equipamento de lavagem e produtos de limpeza

Condutores de eletricidade ou isolantes

Económicos

Elevada duração de vida

Sem efeito "stick-slip"

Exemplos de aplicação em camas de enfermarias e hospitalares

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h