Impressoras de grandes formatos

Estrutura das impressoras de grande formato Por todo o mundo, existem grandes cartazes, lonas de camião coloridas e muitos outros meios de transmissão de informação. Para imprimir imagens apelativas nestes meios é necessária uma impressora digital de grande formato. Até ao momento, é possível imprimir em telas com uma largura de sete metros através do processo de jato de tinta.
 
Há quase 500 anos, Johannes Gutenberg tornou-se o pai da impressão com a prensa de impressão de livros. As impressoras digitais atuais baseiam-se no mesmo princípio. A norma DIN 16500 afirma que a informação é replicada através da aplicação de tinta de impressão num meio, pela utilização de uma matriz de imagem impressa.
 
Hoje em dia, a impressora de grande formato é uma das ferramentas mais importantes e indispensáveis para a indústria publicitária. Por exemplo, proporciona opções de impressão de grande volume para cartazes, que são essenciais para muitas campanhas.
 
O princípio de funcionamento de uma impressora de jato de tinta é fácil de explicar. Existem três tecnologias diferentes: o princípio de jato de tinta contínuo, o processo gota a gota e a impressão direta UV. Segundo o princípio de jato de tinta contínuo, a tinta é carregada eletrostaticamente na cabeça de impressão, sendo depois desviada por diferenças de corrente num elétrodo. As gotas de tinta que não são necessárias são recuperadas. O segundo processo, gota a gota, apenas gera no jato as gotas que são efetivamente necessárias. Este método apresenta duas subcategorias: o princípio de jato de gotas e o princípio piezoelétrico. As impressoras de jato de gotas geram pequenas gotículas de tinta recorrendo a um elemento aquecedor, que aquece a água presente na tinta. Isto resulta numa expansão explosiva de uma pequena bolha de vapor, que pressiona uma gota de tinta através do jato, utilizando a pressão gerada. As impressoras piezoelétricas baseiam-se no princípio piezoelétrico. Elementos cerâmicos deformam-se quando são sujeitos a corrente elétrica e pressionam a tinta através de um jato fino. Este processo gera gotas de tinta, cujo volume pode ser controlado através de um impulso elétrico. O último processo é a impressão UV, que é distinta dos outros princípios de funcionamento. Ao contrário dos outros princípios, este método não se baseia em água ou solventes. A tinta não penetra no material de substrato impresso, sendo, em vez disso, depositada e endurecida com luz UV. Este processo pode ser utilizado para imprimir em praticamente qualquer superfície, por exemplo, vidro ou cerâmica. Uma outra diferença reside no método de alimentação do material impresso. Existe uma distinção entre sistemas de impressão de rolos e impressoras planas. O sistema de impressão de rolos fornece o material por meio de rolos; a impressora plana fixa o meio impresso numa superfície ampla, que se move durante o processo de impressão, em vez da unidade de impressão.

As vantagens dos produtos da igus® em impressoras de grande formato

Uma vez que a indústria utiliza cada vez mais plotters e impressoras de grande formato, é especialmente importante que estas funcionem de forma fiável. O movimento mecânico tem de ser fluido, a fim de evitar longas paragens.
Os plotters e as impressoras de grande formato têm de conseguir criar uma imagem impressa grande e de alta qualidade, num prazo mínimo. Para tal, a impressora tem de apresentar uma dinâmica de alta velocidade e suportar cargas elevadas. O sistema de calhas articuladas de manutenção reduzida utiliza calhas articuladas da igus® resistentes ao desgaste e a vibrações, como as séries E3 ou E6, proporcionando um método de funcionamento suave, silencioso e, por isso, muito fluido às impressoras de grande formato. Para cumprir os exigentes requisitos, o funcionamento de impressão direta (eixo X, ligação às cabeças de impressão) depende de uma calha articulada resistente ao desgaste, concebida para aplicações altamente dinâmicas: os sistemas E3, que são ideais para cabos de fita, graças ao raio de curvatura reduzido do sistema de calha articulada e ao espaço de preenchimento plano, mas amplo, ou a série E6, maior, mais robusta e com elos pequenos. As calhas articuladas E2/000 são a versão mais económica, com um desenho simplificado concebido para aplicações menos exigentes.
 
O cabo tem de estar à altura. Para tal, a igus® também desenvolveu uma gama de cabos chainflex® muito flexíveis e resistentes ao desgaste, especialmente desenvolvidos para a utilização em calhas articuladas de plástico. Ideais para raios reduzidos e movimentos altamente dinâmicos. Os sistemas de calhas articuladas são adequados para impressoras digitais, de cartazes e lonas, entre outras.
As guias lineares são também utilizadas em impressoras de grande formato. Também neste âmbito, a igus® oferece uma vasta gama de produtos: os sistemas de guias lineares drylin® da igus®. Os sistemas lineares da igus® apresentam uma vantagem essencial: todas as guias lineares e planas da igus® funcionam a seco e são isentas de manutenção, o que significa que não são lubrificadas e, por isso, não contaminam o produto impresso com névoa de óleo ou mesmo gotas de óleo. Além disso, as guias lineares isentas de manutenção funcionam sem solavancos e quase não apresentam desgaste, pelo que não geram partículas de desgaste. A gama drylin® foi também classificada pelo IPA.

Produtos para utilização em impressoras de grande formato

Sistemas de calhas articuladas

Proteção de cabos e mangueiras

Montagem fácil devido à rápida abertura e separação dos elos

Baixo desgaste devido aos polímeros especialmente otimizados da igus®

Travessas arredondadas, estáveis e adequadas para cabos

Caixa de ferramentas de separação interior para uma elevada duração de vida

Grande variedade de produtos para quase todas as aplicações e possibilidade de materiais especiais para áreas de aplicação particulares

Disponíveis em stock com uma grande variedade de acessórios

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Sistema E3

Extremamente silenciosas para espaços de instalação muito pequenos; compatíveis com salas limpas.

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Sistema E6

Sistema E6: robustas, silenciosas, de baixa vibração, adequadas para salas limpas, ISO Classe 1

Cabos

Mais de 950 tipos de cabos em stock

Sem quantidade mínima de encomenda

Sem custos de corte

Desenho especial para movimentos em calhas articuladas

Vários materiais de revestimento

Sistemas de guias lineares

Secção transversal pequena

Isentos de lubrificação

Elementos deslizantes em plástico substituíveis

Leves

Aplicações de clientes já implementadas

”Virtu“ large-format printer

The ”Virtu“ large-format printer can be used to print almost anything: sheetmetal, foils, textiles, wood, glass, and, of course, also paper in widths up3.5 metres.

Flatbed ink-jet printer

drylin® W in a flatbed ink-jet printer.

Outros exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial?
Aqui pode pesquisar aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.


Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias