Equipamentos de limpeza

Visão geral

Para efeitos de limpeza, são utilizados principalmente casquilhos deslizantes, mas também veios em aço inoxidável e casquilhos lineares drylin da nossa gama para o apoio de garrafas na estação de lavagem, no desenroscamento e esvaziamento automático de garrafas e na estação elevatória. Aqui, a dependência é colocada em componentes que funcionam de forma fiável e que ao mesmo tempo são isentos de lubrificação, apesar da limpeza contínua.

Produtos utilizados e exemplos de aplicações

A seguir são mostradas seis estações importantes, desde a colocação das garrafas e processo de limpeza através da estação elevatória, até à área de transferência dos recipientes das bebidas. À direita, há um link para o relatório relativo a um sistema de lavagem moderno para barris - o Innokeg AF-C Transversal da KHS.


Visão geral


1. Manuseamento de barris

2.Máquinas de lavar garrafas

3. Desenroscar e esvaziar garrafa

4. Máquina de lavar a garrafa

5. Rodas de transferência / Lavagem
Innokeg AF-C Transversal KHS Com a Innokeg AF-C Transversal, a KHS desenvolveu um sistema de limpeza e enchimento extremamente flexível para os barris.
Tapetes transportadores

1. Manipulação de barris

Um módulo linear drylin ZLW transporta as garrafas ou barris para as estações subsequentes. Caracteriza-se pela sua excelente robustez, mesmo sob cargas elevadas.
Linha de lavagem

2. Máquinas de lavar garrafas

Na linha de lavagem, as garrafas são montadas em casquilhos deslizantes em iglidur J de tal forma que possam oscilar.

Desenroscar e esvaziar garrafas

3. Desenroscar e esvaziar garrafas

Aqui, são utilizados casquilhos deslizantes em iglidur J em conjunto com veios em aço inoxidável precisos e casquilhos lineares drylin RJUM, com casquilho linear JUM-01 para otimizar o desempenho do funcionamento.
Garra para garrafas

4. Máquina de lavar garrafas

Os casquilhos deslizantes iglidur J são utilizados para a garra das garrafas. Os casquilhos deslizantes iglidur J permitem o movimento oscilante e são utilizados como casquilhos do tubo para pulverização.
Roda de transferência / mesa de transferência

5. Roda de transferência / Lavagem

Os casquilhos deslizantes iglidur J foram aqui instalados como rolamentos para o veio principal, para que as rodas de transferência possam rodar facilmente e como casquilhos da garra.


Exemplos de aplicações nos clientes

Desenroscar e esvaziar garrafas

Sistema de desenroscar e esvaziar garrafas

Casquilhos deslizantes fiáveis para espaço de instalação restrito e funcionamento contínuo nas máquinas de bebidas Rink
Sistema de limpeza para barris

Sistema de limpeza para barris

As guias em aço inoxidável drylin permitem um sistema de limpeza compacto e económico para barris

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h