Calotas esféricas igubal® isentas de manutenção

As chumaceiras com calotas esféricas igubal® são 80% mais leves do que as correspondentes soluções metálicas. Mas ainda assim são relativamente robustas. E são 40% mais económicas em termos de custo em funcionamento. As calotas esféricas permitem funcionamento a seco isento de lubrificação e de manutenção. As calotas esféricas igubal® estão disponíveis em diversos tipos de plásticos de elevada performance, cada um com diferentes propriedades. O polímero iglidur® J apresenta um nível reduzido de absorção da humidade e o iglidur® R apresenta um custo de compra especialmente baixo. Foi desenvolvido outro tipo em plástico de elevada performance destinado à utilização na indústria alimentar e que pode ser identificado pelos detetores de metais, contribuindo para melhorar a segurança dos produtos. As calotas esféricas igubal® estão disponíveis nas séries dimensionais E e K. A tolerância no diâmetro interior corresponde a E10 (o veio deve apresentar uma tolerância entre h6 e h9). 

Calotas esféricas isentas de manutenção para chumaceiras metálicas e chumaceiras de flange

Devido à sua resistência à corrosão, sujidade e pó, estas calotas esféricas podem aumentar o tempo de funcionamento da sua aplicação: A duração de vida é até 8 vezes superior, mesmo em ambientes com sujidade, à dos rolamentos de esferas.
Ir para a loja online

História de sucesso com calotas esféricas igubal na indústria das bebidas e de engarrafamento

Uma cervejeira que opera a nível mundial utiliza calotas esféricas igubal nos seus tapetes transportadores. Instalar um total de mais de 400 calotas esféricas nos tapetes transportadores permitiu ao cliente reduzir os custos em mais de 60%.
 
Mais informações

Mais casos de sucessos dos clientes

Versões das calotas esféricas

Calotas esféricas injetadas

Calotas esféricas injetadas

Estão disponíveis calotas esféricas igubal, injetadas e económicas, para alojamentos metálicos UC/P com as dimensões 203-210.
Ir para a loja online
Calotas esféricas maquinadas

Calotas esféricas intermutáveis

Calotas esféricas para cargas ainda mais elevadas. Menos entalhes resultam também numa maior resistência à sujidade.
Ir para a loja online
Calotas esféricas em conformidade com a FDA

Calotas esféricas em conformidade com a FDA e injetadas

Calotas esféricas injetadas FC da gama igubal, são adequadas para o contacto com alimentos e em conformidade com a FDA.
Ir para a loja online
Calotas esféricas em conformidade com a FDA

Calotas esféricas em conformidade com a FDA e torneadas

Calotas esféricas torneadas FC da gama igubal, são adequadas para o contacto com alimentos e em conformidade com a FDA.
Ir para a loja online

Calotas esféricas com alojamento

Calotas esféricas com chumaceira com alojamento em ferro fundido

Alojamento em ferro fundido com calota esférica

Alojamento em ferro fundido, isento de manutenção nos tamanhos UC204-206, UC208 e UC210.
Também disponíveis como chumaceira de flange com dois ou quatro furos de fixação.
Ir para a loja online
Calotas esféricas com chumaceira com alojamento em metal

Chumaceira económica em metal com calota esférica

Alojamento em metal económico nos tamanhos P204-208. Também disponíveis como casquilho com flange com dois furos de fixação.
Ir para a loja online