Calotas esféricas igubal® isentas de manutenção

Calotas esféricas
Cada material iglidur® tem propriedades especiais que determinam a sua aplicabilidade em função dos requisitos específicos da aplicação. Atualmente temos disponíveis calotas esféricas feitas em iglidur® W300 (standard), J, J4, R, RN248, UW e X. As calotas esféricas para substituição de rolamentos de esferas em chumaceiras metálicas estão disponíveis para as dimensões 203 a 210.

As chumaceiras com calotas esféricas igubal® são 80% mais leves do que as respetivas soluções metálicas. Mas ainda assim são comparativamente robustas. São ainda 40% mais económicas em termos de preço e no funcionamento. Permitem um funcionamento a seco isento de lubrificação e de manutenção.

Quando posso utilizar?

  • Caso seja necessário material isento de manutenção
  • Quando devem ser montados componentes das séries dimensionais E e K
  • Se forem testados diferentes materiais iglidur®
  • Caso seja necessária uma elevada força de compressão
  • Caso seja necessária flexibilidade elevada
  • Substituir rolamentos de esferas em alojamentos metálicos

Quando não posso utilizar?

  • Caso as temperaturas sejam superiores a +250 °C
  • Quando são necessárias dimensões superiores a 50mm
  • Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s

Loja online de chumaceiras esféricas

Loja online

Conheço os produtos da igus® e gostaria de ver a gama de chumaceiras esféricas na loja online ou encomendar.
Informações sobre calotas esféricas

Informação

Preciso de informações adicionais sobre a gama de calotas esféricas ou gostaria de saber quais são as vantagens das calotas esféricas da igus®.
Caixa de amostras de calotas esféricas

Pedido de amostra

Tenho interesse nas calotas esféricas igubal® e gostaria de ver a qualidade antes de encomendar.
Base de conhecimentos

Base de conhecimentos

Encontre as informações mais importantes, perguntas e respostas sobre as chumaceiras esféricas.

Tolerâncias

As calotas esféricas igubal®, isentas de manutenção, apresentam uma tolerância E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. Todos os valores sem tolerância são tratados de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.