Novidades 2022 – chumaceiras igubal®

igubal FC: o A181 é o novo material standard para as calotas esféricas

Em conformidade com a FDA e a UE n.º 10/2011

Calotas esféricas autolubrificadas feitas de materiais em conformidade com a FDA para a indústria alimentar.
Ir para novidades

Articulações duplas igubal WDGM-FX

Articulações duplas igubal® WDGM-FX – vedadas contra a sujidade

Articulações duplas em plástico com dimensão central personalizada, seladas contra a sujidade.

Ir para novidades

Tapa topos EC-208

Para chumaceiras de flange com dois e quatro furos com calotas esféricas

Tapa topos personalizado para chumaceiras de flange com dois e quatro furos com calotas esféricas.
Ir para novidades

Calotas esféricas em iglidur® J3

Calotas esféricas para cargas ainda mais elevadas

O iglidur® J3 é três vezes mais resistente ao desgaste do que o iglidur® J a 10MPa. É também resistente a ambientes agressivos, isento de lubrificação e robusto graças ao baixo coeficiente de atrito.

Ir para novidades

Chumaceiras igubal PA-xx-KS

Chumaceiras igubal® PA20x-KS-JEM-xx-xx-SP

Alojamento de chumaceira compacto para calotas esféricas

Uma chumaceira extra-compacta para utilizar em ambientes com espaço reduzido.
Ir para novidades

Calotas esféricas igubal®

Adequadas para o contato com alimentos para veios em polegadas

Montagem rápida e fácil com as calotas esféricas. Agora adequadas para o contato com alimentos, em iglidur® A350, e para veios imperiais.

Ir para novidades

KSTM-xx-CL

Chumaceira "chapéu de napoleão" (versão de encaixe)

Força de tração 30% mais elevada graças ao alojamento "chapéu de napoleão" otimizado

Ir para novidades

Calotas esféricas intermutáveis low-cost em iglidur® J4

Chumaceiras com e sem flange com alojamento metálico - agora por menos

Disponíveis nos tamanhos Ø 20, 25, e 30mm para chumaceiras e chumaceiras de flange.

Ir para novidades

igubal EGLM-FC: Calotas esféricas detetáveis

Em conformidade com a FDA e a UE n.º 10/2011

Calotas esféricas autolubrificadas feitas de materiais em conformidade com a FDA para a indústria alimentar.
Ir para novidades

Anéis de fixação igubal® em polímeros de elevada performance

Pré-montados com porca de encaixe

Anéis de fixação económicos e isentos de manutenção em polímeros de elevada performance com porca de encaixe.
Ir para novidades


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h