Especificações dos materiais das chumaceiras esféricas igubal®

Cada componente igubal® é otimizado a nível de desgaste. No entanto, existem materiais que são especificamente adequados para várias aplicações. Para além da duração de vida e do preço, entre outras coisas, os materiais diferem devido às gamas de temperatura e cargas, bem como à aplicabilidade juntamente com materiais especiais dos veios.

Todos os materiais igubal® têm as seguintes especificações:

  • Isentas de lubrificação e de manutenção
  • Leve
  • Boa relação preço/desempenho

iglidur® J – O maratonista versátil

  • O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os veios, com um coeficiente de atrito muito baixo
  • Baixo desgaste em muitos materiais de veio diferentes
  • Baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
Material iglidur® J e especificações

iglidur® W300 – O maratonista clássico para cargas até 30 MPa

  • O maratonista clássico, muito resistente ao desgaste em (praticamente) todos os veios
  • Para uma duração de vida bastante elevada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extremamente resistentes ao desgaste
Material iglidur® W300 e especificações

iglidur® J3 – O novo maratonista

  • Especialista em cargas oscilantes e forças cíclicas
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Boa resistência a ambientes agressivos
  • Baixa absorção de humidade
Material iglidur® J3 e especificações

iglidur® R – O material económico

  • Material Low-cost
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco
  • Económicos
Material iglidur® R e especificações

iglidur® X – O especialista em resistência química e térmica

  • Até 150MPa
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Resistência química universal
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Elevada força de compressão
Material iglidur® X e especificações

iglidur® A181 – O casquilho universal para contacto com alimentos

  • O casquilho universal para contacto com alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 EC
  • Em conformidade com a FDA
  • Instalação universal
Material iglidur® A181 e especificações

iglidur® A350 – O maratonista para temperaturas elevadas no setor alimentar

  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 EC
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
Material iglidur® A350 e especificações

iglidur® A180 – O material universal para alimentos

  • O material universal em conformidade com a FDA
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da Food and Drug Administration (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência a ambientes agressivos
  • Para ambientes húmidos
Material iglidur® A180 e especificações

iglidur® A160 – O casquilho para alimentos com elevada resistência a ambientes agressivos até +90 °C

  • Em conformidade com as normas da FDA e UE relativamente a substâncias químicas e alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 EC
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
Material iglidur® A160 e especificações

iglidur® UW – Para rotações rápidas debaixo de água

  • O maratonista subaquático para rotação rápida debaixo de água
  • Para aplicações subaquáticas
  • Para rotações rápidas e contínuas
  • Elevada duração de vida
Material iglidur® A160 e especificações

Produtos da igus em iglidur na loja online

1) Temperatura máxima de aplicação a longo prazo
2) Pressão superficial máx. recomendada a +20 °C
3) Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotação