Forquilhas igubal®

As forquilhas igubal® são constituídas por uma forquilha roscada e um freio ou um cavilha de fixação de mola. As forquilhas estão disponíveis com as roscas esquerda e direita. Quando combinadas com os terminais de rótula igubal® da série dimensional E, estas forquilhas são utilizadas em diversos ramos da indústria – na indústria alimentar, na indústria de embalagem, sistemas de seleção, na automação e na indústria automóvel, entre outras. As forquilhas são resistentes à corrosão, a substâncias químicas, à sujidade e ao pó. Para além disso, são resistentes à radiação solar UV e a temperaturas entre -30 e +80 °C durante uma infinidade de anos e sem perder quaisquer propriedades relativas ao funcionamento ou à resistência ao desgaste.

Loja online

Conheço os produtos da igus e gostaria de ver a gama de forquilhas na loja online ou encomendar.
Ir para a loja

Informação

Preciso de mais informações sobre a gama de forquilhas ou gostaria de saber quais são as vantagens das forquilhas da igus.
Enviar consulta

Vantagens das forquilhas igubal®

  • Funcionamento a seco isento de manutenção
  • Resistentes à corrosão
  • Resistente a substâncias químicas
  • Amortecimento de vibrações
  • Leve
  • Boa resistência a ambientes agressivos
  • Instalação fácil
  • Duração de vida previsível
  • Isentas de manutenção e de lubrificação

 
Ir para a loja

Quando posso utilizar?

  • Caso seja necessária rigidez elevada
  • Caso seja necessária resistência à corrosão
  • Caso não seja efetuada nenhuma lubrificação
  • Caso pretenda reduzir o peso
  • Caso seja necessário um funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Caso seja necessária uma montagem simples
  • Em combinação com cilindros pneumáticos e amortecedores de gás

Quando não posso utilizar?

  • Quando as temperaturas são superiores a +200°C
  • Quando são necessários diâmetros superiores a 20 mm

Forquilhas igubal® | Exemplos de aplicação

Indústrias e aplicações típicas:
Melhorar a tecnologia e Reduzir os custos - 110 exemplos de aplicações inovadoras online ► www.igus.pt/igubalPraxis

Indústria alimentar

Indústria alimentar
Mais informações!

Indústria de embalagens

Indústria de embalagens
Mais informações!

Indústria automóvel

Tráfego
Mais informações!

Versões das forquilhas igubal®

Forquilhas standard

Forquilhas

Forquilhas com chumaceira esférica

Forquilhas com chumaceira esférica

Compatibilidade alimentar

Forquilhas adequadas para contacto com alimentos