Guiamento de cabos no Fanuc CRX

A igus é parceira dos equipamentos CRX da Fanuc

Desde Maio de 2021, a igus tem sido uma orgulhosa parceira da Fanuc para os robôs colaborativos CRX-10iA e CRX-10iA/L. 
Para assegurar um guiamento limpo e seguro dos cabos e mangueiras nos robôs CRX, oferecemos uma opção de fixação adequada com abraçadeiras cobot da igus e proteção extra com a calha articulada triflex R. 
Pode escolher entre as calhas articuladas TRE aberta, a TRC tapada e a TRL light. Para estas três versões, pode escolher entre os tamanhos 30 e 40.  
Fanuc CRX

Ponto de fixação do eixo 1 e 6

Ligação ao eixo 6

Ligação ao eixo 6 do Fanuc CRX Para instalar a calha articulada triflex R à distância ideal do eixo 6, também oferecemos a abraçadeira correspondente
É fixada ao robô com dois parafusos e a abraçadeira tem também 2 furos na outra extremidade para instalar um terminal de fixação (TL.40.01.Z2).

Ligação ao eixo 1

Fixação ao eixo 1 do cobot CRX Cada abraçadeira de cobot vem com 1m de fita de Velcro, o que torna possível instalá-lo no eixo 1 do CRX. 
Neste caso, o terminal de fixação é montado lateralmente na abraçadeira, garantindo assim uma ligação fiável entre o cobot, abraçadeira, fita de velcro, terminal de fixação e calha triflex®. 
Além disso, a fita de velcro tem um revestimento antiderrapante, sem silicone no interior, o que aumenta ainda mais a aderência ao robô.  

Instalação de um sistema de calha articulada triflex R no FANUC CRX

A montagem do sistema de fornecimento de energia no robô CRX é rápida, fácil e requer apenas algumas ferramentas (tesoura, chave sextavada, chave de fenda). 

Foram instaladas as seguintes peças no vídeo: 

Gama de abraçadeiras de cobot

Abraçadeira de velcro

Abraçadeira de cobot standard
  • 1 x terminal em polímero
  • Fita de velcro de 1 m
  • A abraçadeira mais económica de toda a gama
  • Isenta de silicone
  • Máxima liberdade no guiamento de cabos

 
Comprar uma abraçadeira standard

Abraçadeira sem abraçadeira de fixação

Abraçadeira de cobot com terminal de fixação, sem pente de fixação
  • 1 x terminal em polímero
  • Fita de velcro de 1 m
  • 1 x terminal de fixação light tamanho 30 ou 40
  • Adequadas para TRE, TRC & TRL tamanho 30 ou 40
  • Isenta de silicone

 
Comprar uma abraçadeira sem abraçadeira de fixação

Abraçadeira com abraçadeira de fixação

Abraçadeira de cobot com MB e SR
  • 1 x terminal em polímero
  • Fita de velcro de 1 m
  • 1 x terminal de fixação light tamanho 30 ou 40
  • Na opção de tamanho 40 com pentes de fixação curtos ou longos
  • Adequadas para TRE, TRC & TRL tamanho 30 ou 40
  • Isenta de silicone
Comprar abraçadeira com abraçadeira de fixação

Protetor de abraçadeira

Protetor de abraçadeira de cobot
  • 1 x terminal em polímero
  • Fita de velcro de 1 m
  • 1 x protetor redondo tamanho 40
  • O protetor permite guiar calhas TRE, TRC & TRL de tamanho 40
  • Sem silicone

 
 
Comprar protetor de abraçadeira

Abraçadeira para mangueira PMA

Abraçadeiras de cobot PMA
  • 1 x terminal em polímero
  • Fita de velcro de 1 m
  • Clip PMA
  • Disponível em 5 tamanhos para mangueiras corrugadas com os diâmetros:
    Ø17mm, Ø23mm, Ø29mm, Ø36mm e Ø48mm
  • Isenta de silicone
Comprar uma abraçadeira PMA

Calhas articuladas que funcionam com abraçadeiras de cobot

Calha articulada triflex R

Índice de tamanhos 30 ou 40


Tipo TRC tapada com 100% de proteção ótica e física para cabos e mangueiras
⇒ Ir para a loja da TRC  

Só tem de inserir os cabos e as mangueiras na calha articulada a partir do exterior
⇒ Ir para a loja da TRE

Muito aberta, mas também muito fácil de inserir cabos e mangueiras a partir do exterior
⇒ Ir para a loja da TRL

CRX no configurador

Reunimos pacotes para o CRX-10iA e o CRX-10iA/L e adicionámo-los ao configurador online. 
Agora só precisa de selecionar:
  • Tipo de abraçadeira
  • Tamanho da calha (30 ou 40)
  • Versão da calha (aberta, fechada ou light)
ir para o configurador

Monitorização inteligente de fábricas com o sistema FIELD da FANUC e os smart plastics

Para avaliar dados de máquinas e sistemas, a FANUC, um fabricante internacional de robôs, oferece a sua plataforma aberta "FIELD system". O sistema utiliza topologia de rede local para ligar máquinas de produção de todos os fabricantes, permitindo uma análise de dados detalhada de toda a cadeia de processo. Esta infraestrutura utiliza aplicações da FANUC e de fornecedores terceiros. A aplicação " smart plastics - i.Cee" permite aos técnicos de manutenção monitorizar o estado dos seus componentes smart plastics, tais como calhas articuladas e cabos, e planear antecipadamente os trabalhos de manutenção no sistema FIELD.

Caixa de amostras de cobot

Experimente

A caixa de amostras inclui: 

  • 1 abraçadeira de cobot com terminal e pente de fixação
  • Fita de velcro de 35 cm
  • 9 elos TRC.30.050.0
Encomendar uma caixa de amostras de cobot


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h