Para extrusoras, linhas de compostos, linhas de reciclagem, granuladoras, unidades de calibração, linhas de vulcanização, bem como máquinas de processamento, disponibilizamos uma vasta gama de produtos composta por calhas articuladas (confecionadas), cabos altamente flexíveis e polímeros deslizantes. Em todas as unidades móveis da linha de extrusão e nos equipamentos periféricos, garantem uma longa duração de vida e evitam paragens de produção. Uma vez que os produtos funcionam completamente sem lubrificação, são resistentes ao pó e a outros agentes contaminantes da linha. A elevada resistência e as boas propriedades de desgaste dos produtos, na sua maioria feitos em polímeros de elevada performance, permitem uma longa duração de vida mesmo a velocidades e acelerações extremas (como nas máquinas de enrolar e cortar). Além disso, são alternativas leves e económicas aos sistemas de guiamento de cabos e de casquilhos metálicos.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h