Altura máxima do curso | 100m | |
Vel. máx. | 20m/s | Dependendo da altura da instalação e da resistência da calha articulada |
a máx. | 50m/s2 | Dependendo da altura da instalação e da resistência da calha articulada |
Em aplicações suspensas, os condutores em movimento livre (para potência, sinais, hidráulica, pneumática ...) colocam problemas frequentemente. Quando o sistema se move, os condutores começam a vibrar e podem colidir com os componentes do sistema e, na pior das hipóteses, romperem-se.
É por isso que aqui são utilizadas calhas articuladas, que protegem os cabos e permitem um movimento guiado dos cabos agrupados.
Nas dicas mostrar-lhe-emos o que deve ter em atenção numa aplicação suspensa.
Movimento sem aceleração lateral Se a aplicação tiver movimento puramente vertical sem aceleração lateral, a calha articulada não necessita de guia lateral. Movimento com aceleração lateral Se houver aceleração lateral, a calha articulada requer guiamento lateral na maioria dos casos. O guiamento parcial também é uma opção. No entanto, o guiamento deve abranger, pelo menos, a zona em que a calha articulada possa oscilar. A aceleração lateral atua então transversalmente à calha articulada, onde é mais estável. Se for utilizado um guiamento, deve ser selecionada uma calha articulada com pré-tensão. Isto garante que a calha articulada é pressionada na guia. Se possível, é preferível a instalação da calha articulada no diagrama B. |
Para a empresa petrolífera canadiana, a nossa solução com calha articulada e-loop garante que o top drive, que desce os tubos de perfuração e os retira novamente, é sempre alimentado de forma segura e fiável com potência e sinais, mesmo após fortes tempestades.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h