Módulo universal compacto triflex® RS para robôs industriais

Módulo universal para todos os movimentos do robot:

O triflex® RS é um módulo universal muito compacto que é montado sobre os pontos de fixação disponíveis no robô. A altura de instalação reduzida e a calha guia triflex® R paralela ao braço robótico, permitem a instalação em espaços extremamente limitados. O triflex® RS com varetas de fibra de vidro integradas é uma excelente opção para instalar de forma fiável o sistema de calha articulada na cabeça do robô sem esforços sobre os cabos.
Teremos todo o gosto em visitá-lo e responder às suas perguntas sobre a sua aplicação em particular.
 

 
 
To the shop

Sistema triflex R RS

 
1: Módulo que permite a poupança de espaço e que pode ser rapidamente montado em robôs industriais
 
2: Módulos de fibra integrados que impedem a formação de laçadas
 
3: Batente para uma liberdade de movimento definida
 
4: Suportes de montagem para uma fixação segura
 
5: Passagem deslizante para uma guia estreita e paralela no braço robótico

Exemplo de aplicação

  • Pacote standard para todas as aplicações, possibilidade de instalação imediata
  • O sistema de retração funciona com calhar articuladas das séries TRE e TRC
  • Bem adaptado a ambientes agressivos - baixo desgaste
  • Varetas de fibra de vidro integradas para força de retração
  • A primeira escolha para aplicações robóticas com locais de instalação estreitos
  • Economiza espaço devido à baixa altura de instalação e itinerário próximo ao braço do robô
  • Duração de vida excelente
  • Aplicação universal
Sistema de retração aplicado
Utilização do sistema de retração triflex RSE

Sistema completo em 4 passos

Passo 1

Seleção do tamanho correto da calha articulada com o configurador online

  • Determine o número e diâmetro exterior dos cabos e mangueiras que são direcionados a partir dos eixos 3-6
  • Com a ajuda do configurador da separação interior, pode determinar o tamanho certo da calha articulada que pode facilmente acomodar os cabos desejados.
  • Ao seleccionar uma calha articulada, note que apenas TRC e TRE.B podem ser utilizados com este sistema

Passo 2

Selecionar placa de montagem para sistema de retração

perfil do sistema triflex RS O diagrama mostra o ponto fixo à esquerda
  • Pode escolher se a extensão da calha articulada deve ser do lado esquerdo ou direito
  • Direção da vista para determinar a extremidade fixa, seja esquerda ou direita, é sempre de trás
  • Terminais de fixação & guiamentos deslizantes incluídos na entrega

Passo 3

Selecionar a versão da calha articulada e o comprimento adicional

TRE.B o design aberto

  • A versão TRE.B pode absorver 4 vezes mais de força de tração do que a versão TRC
  • Um design aberto significa que os cabos e as mangueiras podem ser simplesmente pressionados manualmente para o interior da calha
  • Selecione o tamanho adequado para os seus sistema RS
  • A partir da referência, pode especificar o comprimento adicional da calha articulada (500mm, 1000mm, 1500mm ou 2000mm) que deverá estar disponível fora do RS.

TRC o design fechado

  • Um design fechado de construção significa máxima protecção contra influências externas
  • Selecione o tamanho adequado para os seus sistema RS
  • A partir da referência, pode especificar o comprimento adicional da calha articulada (500mm, 1000mm, 1500mm ou 2000mm) que deverá estar disponível fora do RS.

Passo 4

Selecionar o adaptador adequado

Opções adicionais para maior proteção

Sistema RS com cobertura

Sistema triflex R RS com cobertura
Desenho da cobertura da RS
  • Ideal para trabalhos acima do nível da cabeça
  • Fornece apoio adicional para o fornecimento de energia
  • Superfícies para acessórios adicionais leves ou para etiquetagem da aplicação
Referência Índice de tamanhos A
em mm
B
em mm
C
em mm
D
em mm
Peso adicional
em kg
Peso do produto
em kg
Preço
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RS.40.COVER 101,7 550 567,5 244,6 2,6 241,89 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RS.50.COVER 101,7 550 567,5 244,6 2,8 241,89 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RS.60.COVER 170,7 850 880 344,6 7,2 289,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RS.70.COVER 170,7 850 880 344,6 7,2 289,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RS.85.COVER 170,7 850 880 344,6 7,2 289,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RS.100.COVER 172 853 910,5 397,6 8 321,55 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Exemplo de um sistema RS

Vídeo de instalação do sistema RS


Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h