Impede a formação de laços
Sistema de retração para robôs pequenos

triflex® RSE com deflexão

título imagem triflex® RSE

Impede a formação de laços na cabeça do robô –
para robôs pequenos

Personalizado para robôs com cargas pequenas a médias, o sistema de retração triflex® RSE da igus® permite evitar a formação de laços no espaço de trabalho do robô, mesmo em aplicações altamente dinâmicas.
 
1

A triflex® RSE permite um comprimento de retração de 500 mm

2

Para TRC e TRE

3

Entregue com extremidade fixa à esquerda ou direita já confecionadas

4

Possibilidades de ligação personalizadas utilizando consolas de adaptador

5

Mesa linear drylin® W da igus® isenta de manutenção

6

Posição de montagem ajustável

7

Sistema aberto, design de baixo perfil

8

Também para elevadas acelerações (devido ao baixo peso)

  • Para série TRC·TRE com um índice de ø de 40 mm
  • Resposta extremamente rápida, mesmo em programas de robô altamente dinâmicos
  • Baixo peso, muito pouca redução da capacidade do robô
  • Abraçadeiras de instalação ajustável universal
  • Unidade linear drylin® W da igus® isenta de manutenção e lubrificação
  • Para graus de liberdade máximos
  • Maior tolerância para o programador do robô
  • Para diâmetros de cabo até 11 mm

Funcionalidade do sistema triflex RSE com deflexão

A explicação do sistema em 24 segundos

  • Baixo peso
  • Força de retração constante
  • Não é necessário ajuste da força de retração
  • O cabo pode ser inserido do lado direito ou esquerdo

Sistema de retração RSE sem conjuntos de calhas articuladas

Pode encontrar os conjuntos de calhas articuladas correto mais abaixo na página

Referência Ponto de ligação Comprimento de retração máx [mm]
Preço
 
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSE.02.40.R Ponto de ligação direito 500 735,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSE.50.R Ponto de ligação direito 500 1 060,94 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSE.02.40.L Ponto de ligação esquerdo 500 735,47 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSE.50.L Ponto de ligação esquerdo 500 1 060,94 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Complete o seu sistema de retração RSE com a calha articulada correta

RSE com números 1 = Cobertura para espaço de instalação adicional no robô, opcional: TR.RSE.40.COVER
2 = Calhas articuladas triflex® R adequadas para RSE: TRC.RSE.40.058.LLLL.0; TRE.RSE.40.058.LLLL.0.B
3 = Comprimento total da calha = Comprimento adicional desde a passagem deslizante LLLL + comprimento da calha dentro do sistema
4 = Sistema RSE (sem calha articulada) + terminal de fixação + passagem deslizante = TR.RSE.02.40.R ou TR.RSE.02.40.L

Design aberto ou fechado

Conjunto de calha articulada para tamanho 40

Série de calha tapada (TRC)


N.º de encomenda Altura interior Comprimento padrão
e-chain®
[LLL*]
Comprimento da calha
dentro do
sistema
Comprimento total
[LLL* + 904 mm]
Preço
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.40.058.0500.0 15 13 500 904 1404 227,77 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.40.058.0750.0 15 13 750 904 1654 264,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.40.058.1000.0 15 13 1000 904 1904 301,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.40.058.1250.0 15 13 1250 904 2154 338,28 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido TRC.RSE.50.080.0750.0 18,8 16,2 750 1044 1794 356,55 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.50.080.0500.0 18,8 16,2 500 1044 1544 314,85 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.50.080.1000.0 18,8 16,2 1000 1044 2044 395,48 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.50.080.1250.0 18,8 16,2 1250 1044 2294 434,41 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRC.RSE.50.080.1500.0 18,8 16,2 1500 1044 2544 476,12 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

*LLL = comprimento adicional desde a passagem deslizante
Comprimento total da calha = comprimento adicional desde a passagem deslizante (LLL) + comprimento da calha dentro do sistema

Conjunto de calha articulada para tamanho 40 e 50

Séries de calhas abertas (TRE)


N.º de encomenda Altura interior Comprimento padrão
e-chain®
[LLL*]
Comprimento da calha
dentro do
sistema
Comprimento total
[LLL* + 904 mm]
Preço
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRE.RSE.40.058.0500.0.B 15 13 500 904 1404 243,54 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRE.RSE.40.058.0750.0.B 15 13 750 904 1654 283,19 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRE.RSE.40.058.1000.0.B 15 13 1000 904 1904 322,85 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRE.RSE.40.058.1500.0.B 15 13 1500 904 2154 402,15 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido TRE.RSE.50.080.0500.0.B 18,8 16,2 500 1044 1544 331,52 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRE.RSE.50.080.0750.0.B 18,8 16,2 750 1044 1794 376,05 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRE.RSE.50.080.1000.0.B 18,8 16,2 1000 1044 2044 417,60 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TRE.RSE.50.080.1500.0.B 18,8 16,2 1500 1044 2544 503,69 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Cobertura para o sistema de retração RSE:

  • Para trabalhos acima do nível da cabeça
  • Oferece proteção adicional
  • Opção para rotulagem ou componentes adicionais leves
Cobertura RSE

Gama de coberturas para o sistema de retração RSE

Desenho técnico


Referência Índice de tamanhos A
em mm
B
em mm
C
em mm
D
em mm
Peso adicional
em kg
Peso do produto
em kg
Preço
TR.RSE.40.Cover 115 240 180 200 1,1 143,41 EUR Adicionar ao carrinho de compras
TR.RSE.50.Cover 126 300 248 248 1,7 228,13 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h