Série P4 - o maratonista para cursos longos a elevadas velocidades

Atualmente, a série de calhas articuladas com rolamentos P4 tornou-se num standard para vários fabricantes de gruas. Requisitos em termos de velocidade cada vez mais exigentes, cargas adicionais, assim como a minimização do ruído tornaram necessário o desenvolvimento desta série de calhas articuladas, em 2007. De forma, a testar a aplicação em condições semelhantes às do mundo real, foi instalado um curso longo de 120 m de comprimento na área exterior do laboratório de testes da igus®, onde a calha articulada foi testada a 4 m/s com uma carga adicional de 8 kg por metro para uma distância total percorrida de 25.000 km. O resultado: o teste podia facilmente ter continuado! Amostras e catálogos grátis.

Mais informações

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.